Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym

Solidne systemy analityczne zapewniające bezpieczną jakość wody w procesach chemicznych

Panele analityczne do monitorowania wody dla zastosowań w przemyśle chemicznym

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe systemy analityczne do monitorowania jakości wody procesowej dostosowane do wymagań przemysłu chemicznego. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione przez usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminową dostępność produktów i usług.

Solution overview:

Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale

Hardware & Software:

  • Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki Liquiline umożliwiają jednoczesny pomiar maksymalnie 8 parametrów.
  • Sondy z technologią Memosens umożliwiają pomiar takich parametrów jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, wskaźniki skuteczności dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, ortofosforanów, azotanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, azot ogólny, SAC)
  • Dodatkowe parametry i obsługa czujników innych producentów dostępna na życzenie
  • Kompaktowe armatury przepływowe o minimalnym zużyciu wody.
  • Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek.
  • Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego.
  • Rurociągi i armatury o trwałej, higienicznej konstrukcji, ze stali nierdzewnej, PCV-U lub PTFE.

Services:

  • Doradztwo i planowanie
  • Zarządzanie projektem
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT)
  • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
  • Identyfikacja usterek i naprawy
  • Wsparcie zdalne w razie potrzeby
  • Globalne wsparcie

Systemy "pod klucz" dla precyzyjnego i wiarygodnego monitorowania jakości wody

Panele analityczne do pomiaru wszystkich parametrów jakościowych wody charakteryzują się krótkimi terminami dostaw i są gotowe do natychmiastowego uruchomienia i działania. Są bardzo wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalną ilość wody. Oprócz trwałych rurociągów z PCV-U lub PTFE/stali nierdzewnej o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.

Dzięki praktycznej wiedzy na temat przemysłu chemicznego, Endress+Hauser może połączyć sprawdzone, wiodące technologie pomiarowe z eksperckim wsparciem technicznym. Od określenia systemów monitorowania zgodnie z Twoimi dokładnymi wymaganiami do zmniejszenia obciążeń związanych z planowaniem i zapewnienia pełnej przejrzystości kosztów, jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi w zakresie optymalnego monitorowania jakości wody procesowej, jak również wody w procesach użytkowych. Wykorzystaj potencjał,który zapewnia efektywną i konkurencyjną produkcję chemiczną.

Przyśpieszenie planowania i prac inżynierskich dzięki naszym systemom pod klucz.

Równie szybka jest instalacja. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie oraz dopływ wody i to wszystko.

Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej.

(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)

Optymalizacja procesów czyszczenia i konserwacji dzięki łatwym w obsłudze armaturom i sondom pomiarowym.

Bezpieczna i zgodna z przepisami kontrola procesu dzięki urządzeniom Liquiline z technologią Memosens i Heartbeat Technology.

Wszystkie kluczowe dane dotyczące pomiarów, kalibracji, konserwacji i diagnostyki urządzenia są przechowywane i dostępne z poziomu interfejsu systemu sterowania procesem lub aplikacji.

Możliwość korzystania z usług dostępnych na platformie IIoT (opcja) pozwala naszym ekspertom na dostęp do panelu i w razie potrzeby świadczenie usług zdalnego wsparcia.

Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Offering highlights

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
download icon Pobierz
document icon
Z miłości do wody wysokiej jakości
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
download icon Pobierz
document icon
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
download icon Pobierz

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Explore other solutions