obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione przed korozją i nawarstwianiem się osadów. Rozwiązania SWAS firmy Endress+Hauser sprawdziły się w wielu przypadkach użytkowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Otrzymujesz gotowe rozwiązanie, które wystarczy tylko podłączyć do przyłączy procesowych i jesteś gotowy do pracy.
Solution overview:
Available for:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Hardware & Software:
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie dodatkowych parametrów.
Pomiar do ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
System SWAS Compact "pod klucz" do pomiaru przewodności całkowitej, przewodności kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH dla temperatur do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi i w jednym urządzeniu.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar i 575°C.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika kationowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
Services:
Doradztwo
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uzyskanie certyfikatu CE
Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy
Panele SWAS Compact pozwalają zaoszczędzić aż do 70% zużycia wody
w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS
Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu spożywczego i produkcji napojów, oferuje najwyższą niezawodność, dostępność i identyfikowalność przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowana armatura przepływowa z dobrze zaprojektowanym rozmieszczeniem czujników. Efektywne monitorowanie pary i wody dla oszczędnej pod względem kosztów i zasobów produkcji żywności.
Czysta woda jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa produktów i opłacalności w branży spożywczej i gastronomicznej. Nie tylko dla samej produkcji żywności, ale również dla procesów technologicznych towarzyszących produkcji, takich jak wytwarzanie pary przemysłowej. Jakość wody musi stale spełniać rygorystyczne normy dotyczące przetwórstwa żywności oraz warunki gwarancji producentów turbin, kotłów i rurociągów - wliczając w to pełną dokumentację. Nasze gotowe rozwiązania SWAS pomagają obniżyć koszty konserwacji, zminimalizować czas przestoju produkcyjnego oraz przedłużyć żywotność wytwornicy pary.
Uzyskaj wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań.
Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny, a dzięki oznaczeniu CE również ściśle zgodny z przepisami monitoring..
Skorzystaj z kompletnego systemu SWAS Compact "pod klucz", który analizuje pH, tlen rozpuszczony, przewodność i przewodność kwasową w jednym panelowym rozwiązaniu.
Dokładne dane w czasie rzeczywistym z krytycznych punktów procesu bez przerywania produkcji.
Przy objętości próbki wynoszącej tylko 10 l/h, dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu w panelu SWAS Compact, oraz przy 70% mniejszym zużyciu wody chłodzącej i energii w porównaniu z podobnymi systemami, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na surowcach.
Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub poprzez łączność IIoT.
Dzięki naszym systemom analizy pary i wody, korzystasz z bezpiecznego zarządzania danymi, które zapewniają dowód jakości wody w dowolnym momencie.
Proste podłączenie na zasadzie plug-and-play pozwala na szybkie użycie w miejscu przeznaczenia.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) zbudował nową elektrownię biomasową na potrzeby zaopatrywania w energię miasta Zwickau. Zakład został wyposażony w nowoczesne panele analityczne SWAS.
Panel SWAS Compact umożliwia automatyzację i uproszczenie ciągłego monitoringu parametrów jakościowych procesu produkcji serów takich, jak pH i przewodność.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Chcesz chronić kotły, turbiny i wymienniki ciepła przed korozją i gromadzeniem się osadów? Sprawdź nasz SWAS Compact i uzyskaj niezawodną jakość wody w swoich obiegach pary.
Learn more about our world-class solutions for inventory management in the food and beverage industry and how Endress+Hauser can manage your stocks at multiple sites.
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Discover our solution for temperature monitoring to prevent food degradation in bulk tanks and silos. Accurate temperature profiling ensures product quality and plant safety at all times.
Monitorowanie zapasów produktów płynnych w przemyśle spożywczym i napojowym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .