obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Uproszczenie i optymalizacja systemów monitorowania jakości ścieków komunalnych z wykorzystaniem naszych rozwiązań pod klucz do pomiarów analitycznych, zapewniających wygodny odczyt wielu parametrów w jednym miejscu. Zachowanie zgodności z limitami wymaganymi prawem. Skrócenie czasu planowania, montażu i konserwacji. Obniżenie kosztów.
Solution overview:
Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Hardware & Software:
Wieloparametrowy przetwornik pomiarowy Liquiline umożliwiający pomiar do 8 parametrów jakościowych wody
Wzorcowane fabrycznie czujniki pomiarowe z technologią Memosens (na życzenie obsługa czujników innych producentów)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Armatury przepływowe do stosowania w pomiarach ścieków, nie zatykające się, łatwe w czyszczeniu
Trwały materiał rur: PCV-U
Opcjonalnie: zawory do poboru próbek i automatycznego czyszczenia
Services:
Doradztwo i planowanie
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
Identyfikacja usterek i naprawy
Wsparcie zdalne w razie potrzeby
Globalne wsparcie
Monitorowanie wszystkich parametrów za pomocą jednego panelu analitycznego
Dopasowana do potrzeb klienta szeroka gama paneli do pomiarów analitycznych umożliwia wygodny i przejrzysty pomiar wszystkich wymaganych parametrów ścieków. To nie tylko oszczędność czasu. Prosta i przejrzysta konstrukcja panelu nie wymaga specjalistycznej wiedzy do jego obsługi. Rury z PCV-U o dużej średnicy zapewniają niezawodną pracę, przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Platforma Liquiline i technologia Memosens zapewniają zdalny dostęp i możliwość odczytu danych o statusie systemu. Oferta Endress+Hauser pozwoli obniżyć koszty monitorowania, zachować zgodność z przepisami i poprawić skuteczność kontroli procesu.
Długoletnie doświadczenie w zakresie monitorowania jakości ścieków komunalnych, eksperci w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminowa dostępność produktów i usług, umożliwia nam dostarczanie i uruchamianie kompleksowych systemów monitorowania ścieków w dowolnym miejscu na świecie. Nasze rozwiązania nie tylko ułatwiają i obniżają koszty monitorowania jakości ścieków, ale także umożliwiają spełnianie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych w tej branży.
Skrócenie fazy planowania i prac inżynierskich dzięki rozwiązaniom pod klucz i pełnej integracji z istniejącymi sieciami komunikacji obiektowej.
(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Armatury do montażu naściennego i łatwe w podłączeniu sondy pomiarowe są równie łatwe w obsłudze i konserwacji.
Wartości mierzone, ich status oraz stan funkcjonalny wszystkich przyrządów pomiarowych można obserwować centralnie ze sterowni lub za pomocą aplikacji mobilnej
Nasza najnowocześniejsza platforma Liquiline i technologia Memosens oraz Heartbeat Technology umożliwiają prowadzenie dokumentacji punktu pomiarowego, zapewnienie spójności pomiarowej, kompleksową diagnostykę, celem zachowania zgodności z limitami dopuszczalnymi prawem.
Możliwe jest również ręczne pobieranie próbek.
Nasze panele analityczne posiadają znak CE, są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznaczone do stosowania w obszarach niezagrożonych wybuchem.
Możliwość wsparcia na miejscu przez naszych ekspertów przez cały cykl życia aparatury, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.
Nasze rozwiązania można rozbudowywać odpowiednio do potrzeb.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Usuwanie azotu ze ścieków dzięki Liquiline Control
Odkryj rozwiązanie do automatyzacji Liquiline Control, zapewniające niezawodne usuwania azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych i redukcję kosztów dzięki optymalizacji zużycia energii.
Usuwanie fosforu ze ścieków za pomocą LiquilineControl
Odkryj rozwiązanie automatyzacji LiquilineControl dla niezawodnego usuwania fosforu ze ścieków, stabilnych procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz oszczędności kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających.
Systemy monitorowania jakości wody pitnej
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .