Gospodarka wodą w kopalniach stanowi wyzwanie w wielu operacjach górniczych. Płonny osad górniczy wpompowywany do stawów osadowych wymaga ciągłego monitorowania w celu ochrony otaczającego środowiska i lokalnych mieszkańców. Często przeprowadzana na miejscu kontrola wielu niezbędnych parametrów, takich jak dopływ, zwierciadło wody, sąsiednie zbiorniki wodne i poziom zapory, może być czasochłonna i podatna na błędy. Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio przyrządów i usług do precyzyjnego i efektywnego zarządzania odpadami przeróbczymi.
Najważniejsze fakty
3.500
zapór odpadowych istnieje na całym świecie
Kompleksowe monitorowanie wlotu
Rygorystyczne zarządzanie odpadami przeróbczymi zaczyna się na wlocie do stawów osadowych. Wykracza ono również poza monitorowanie podstawowych parametrów wlotowych, takich jak przepływ szlamu rudy. W celu monitorowania pojemności stawu osadowego należy również mierzyć zawartość suchej masy w szlamie przeróbczym.
Nasza wiedza ekspercka
Technologie Endress+Hauser zapewniają kompleksowy monitoring wlotów do stawów osadowych..
- Kompleksowe monitorowanie wlotu za pomocą jednego, inteligentnego urządzenia
- Pomiar przepływu i jakości na wlocie za pomocą naszych przepływomierzy elektromagnetycznych
- Monitorowanie jakości wody za pomocą cyfrowych czujników analitycznych Memosens
Precyzyjne pomiary poziomów
Jednym z najbardziej krytycznych parametrów zapewniających bezpieczną eksploatację zapory jest poziom nie tylko powierzchni wody w stawie osadowym, ale także zwierciadła wody pod zaporą. Monitorowanie poziomu lustra wody w stawie może dostarczyć wczesnych informacji o nagłym wzroście poziomu spowodowanym powodziami, deszczem lub topnieniem śniegu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę produktów do dokładnego i bezpiecznego monitorowania zapór na zbiornikach osadowych.
- Ochrona społeczności lokalnych i środowiska naturalnego dzięki niezawodnemu monitorowaniu zapór na zbiornikach odpadów poflotacyjnych
- Pomiar poziomu wody na zaporze za pomocą radarowych przetworników poziomu
- Monitorowanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą hydrostatycznych przetworników poziomu
Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody
Odpowiedzialna gospodarka wodami odpadowymi wiąże się z monitorowaniem jakości wody w okolicznych zbiornikach wodnych w celu zapewnienia ochrony miejscowej ludności i środowiska naturalnego.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser ułatwia to zadanie, oferując zarówno stacjonarne, jak i przenośne stacje poboru próbek w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ISO 5667.
- Dopasuj stację poboru próbek do swoich specyficznych wymagań
- Wykorzystaj przenośne stacje poboru próbek wody do praktycznego i dokładnego monitorowania wody na miejscu
- Prowadź wygodne, automatyczne pobieranie próbek wody za pomocą stacjonarnej stacji poboru próbek
- Podłącz do czterech cyfrowych czujników analitycznychMemosens, aby stworzyć kompletną instalację pomiarową
- Wykorzystaj dodatkowy potencjał próbkowania zdarzeniowego i dalszej integracji ze sterownikami PLC
Bezpieczny zdalny monitoring
Ręczne monitorowanie zapór zbiorników do składowania odpadów poflotacyjnych jest zarówno czasochłonne, jak i pracochłonne.
Nasza wiedza ekspercka
Łącząc bezprzewodowe, inteligentne urządzenia z szeroką gamą sieci cyfrowych, Endress+Hauser umożliwia zdalne monitorowanie, zapewniając opłacalną i niezawodną alternatywę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z prawem.
- Skonsultuj się z naszym zespołem ekspertów aby zaprojektować optymalne dla swoich rozwiązanie
- Integracja bardzo dokładnych i niezawodnych inteligentnych urządzeń monitorujących
- Połącz się z urządzeniami za pomocą znormalizowanych protokołów, takich jak WirelessHART lub autorskiego rozwiązania Endress+Hauser Netilion opartego na chmurze
- Przejdź na zdalne monitorowanie i zarządzanie zaporą na zbiorniku odpadów przerębowych w celu zwiększenia efektywności kosztowej
Korzyści
Każdy wypadek na terenie składowiska odpadów powoduje wzrost świadomości wprowadzenia surowszych przepisów i surowszej kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle górniczym i gospodarce wodno-ściekowej, zapewniamy wsparcie w opracowaniu niezawodnego systemu monitorowania składowisk odpadów. Nasz bogaty asortyment obejmuje nie tylko aparaturę dla punktów pomiarowych, ale także urządzenia do zdalnego monitorowania z komunikacją cyfrową. Dzięki temu nadzór nad składowiskiem odpadów jest bardziej efektywny i mniej czasochłonny.
Najważniejsze fakty
80%
tyle wynosi maks. zawartość (wagowo) cząstek stałych, których pomiar jest możliwy za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych naszej produkcji
Najważniejsze fakty
+/- 2 mm
taką dokładność zapewniają nasze urządzenia do pomiaru poziomu wody
Najważniejsze fakty
90%
naszej aparatury kontrolno-pomiarowej posiada interfejs cyfrowy
W czym możemy Ci pomóc?
Inteligentne oprzyrządowanie Endress+Hauser, obejmujące wiele parametrów, może w spójny sposób przesyłać bardzo dokładne i wiarygodne dane zdalnie do systemu monitoringu lub sterowania. W ten sposób Endress+Hauser umożliwia bardziej efektywną i wydajną gospodarkę wodną odpadową w zakładach górniczych.
- Monitoring wlotów, zapór i jakości wody w celu ochrony ludności i środowiska
- Bardzo dokładne, solidne oprzyrządowanie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
- Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwiające bezpieczną i skuteczną interwencję