Precyzyjnie zaprojektowane i znormalizowane wielopunktowe zespoły profilowania temperatury dla przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego, spożywczego i petrochemicznego
Błąd pomiaruclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Czas odpowiedzidepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Zakres temperatur pracyType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 30.000,00 mm (1181'')
Rozwiązanie do profilowania temperatury TC/RTD z bezpośrednim kontaktem i czujnikami zginanymi 3D z komorą diagnostyczną do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym
Błąd pomiaruclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Czas odpowiedzidepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Zakres temperatur pracyType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 15.000,00 mm (590'')
Proste rozwiązanie do profilowania temperatury TC/RTD z główną tuleją termometryczną i komorą diagnostyczną do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym
Błąd pomiaruclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Czas odpowiedzit50 = 3 s t90 = 9 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Zakres temperatur pracyType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 13.000,00 mm (511,81'')
Termometry wielopunktowe
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.
Zespoły wielopunktowe z czujnikami rezystancyjnymi i termoparami umożliwiają wiarygodny pomiar temperatury i bezpieczną pracę w krytycznych zastosowaniach, od nisko- do wysokociśnieniowych reaktorów procesowych, a także w zbiornikach magazynowych. Nasze zaawansowane, a zarazem elastyczne konstrukcje – opracowane i standaryzowane zgodnie z indywidualnymi wymogami – dostarczają precyzyjne profile temperaturowe, pomagając zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo Twojej instalacji. Każdy etap procesu, od doboru materiałów po obróbkę cieplną i techniki produkcji, opieramy na najnowszych osiągnięciach branży, gwarantując maksymalną wydajność i niezawodność w codziennej eksploatacji.
Opis oferty
Konfigurowalne w 3D, elastyczne czujniki (z osłoną termometryczną lub bez) – MultiSens Flex
Czujniki w układzie liniowym (z główną osłoną termometryczną) – MultiSens Linear
Czujniki w układzie liniowym (na linie lub w przewodzie) – MultiSens Bundle
Indywidualnie projektowane rozwiązania do pomiaru temperatury
Najwyższa jakość oprzyrządowania, usług i wsparcia projektowego
Wiarygodne czujniki do wielopunktowego monitorowania temperatury w zbiorniku
Wielopunktowe zespoły pomiaru temperatury do procesów przetwarzania węglowodorów
Indywidualnie projektowane rozwiązania do pomiaru temperatury
Najwyższa jakość oprzyrządowania, usług i wsparcia projektowego
Wiarygodne czujniki do wielopunktowego monitorowania temperatury w zbiorniku
Wielopunktowe zespoły pomiaru temperatury do procesów przetwarzania węglowodorów
Możliwości diagnostyczne
Poznaj innowacyjne rozwiązania wielopunktowego pomiaru temperatury iTHERM MultiSens Flex, Linear i Bundle, które dzięki unikalnej komorze diagnostycznej oferują wyższy poziom bezpieczeństwa oraz cenne dane procesowe, niezbędne do skutecznej konserwacji predykcyjnej. Komora ta dostępna jest w dwóch wariantach – podstawowym i zaawansowanym.
Oprócz zatrzymywania potencjalnych i niebezpiecznych wycieków procesowych, komory diagnostyczne są źródłem wartościowych dodatkowych danych procesowych, które można wykorzystać do analizy wycieków i zaplanowania w odpowiednim czasie środków zaradczych lub konserwacji predykcyjnej i działań związanych z cyklem życia. Elastyczna konstrukcja z wymiennymi elementami, przeznaczona zarówno do konfiguracji z osłoną termometryczną, jak i bez niej, zwiększa wygodę prac serwisowych ii ostatecznie skraca czas przestoju instalacji.
Korzyści
Systemy pomiarowe zaprojektowane dla konkretnych zastosowań
Pomiar według prostego lub 3-wymiarowego profilu temperatury dla reaktorów i zbiorników
Konstrukcja i dobór materiałów pod kątem wysokich temperatur i ciśnień pracy, a także żrących mediów
Pomiar i rejestracja profilu temperatury w celu kontroli procesu w reaktorze lub warunków przechowywania w zbiornikach i silosach
Najkrótszy czas reakcji dzięki najnowocześniejszej technologii czujników
Łatwa konfiguracja i globalna dostępność
Możliwość wykorzystania we wszystkich kluczowych zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym, chemicznym, spożywczym i petrochemicznym
Zwiększenie bezpieczeństwa przez zastosowanie komory diagnostycznej zatrzymującej medium w razie przecieku głównych uszczelnień
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .