Ten modułowy termometr jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w energetyce, rafineriach lub w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy w istniejącej osłonie. Z różnymi typami przetworników główkowych, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności. Różnorodne połączenia, wymiary i materiały (takie jak 316L SS i Hastelloy C276) oferują szerokie możliwości zastosowania.
Termometry rezystancyjne TH15 o solidnej konstrukcji, są przeznaczone dla przemysłu procesowego i trudnych warunków środowiskowych. Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym i płaszcza.
Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Energetyka
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji wykorzystującej standardowe główki podłączeniowe oraz możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym. Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/zwężanej końcówki osłony
Łatwy wybór przetwornika główkowego: z wyjściem analogowym 4-20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™
By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell thermowell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.
Ensure data center uptime and reduce energy costs by using precise temperature devices with robust 3- or 4-wire RTDs and smart temperature transmitters in liquid cooling applications.
Temperature monitoring of the air-cooling system in hydroelectric power plants - iTHERM ModuLine TST434B as the optimal solution for ambient temperature measurement
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .