Nagradzana technologia czujników RTD pomaga zmniejszyć ryzyko, poprawić bezpieczeństwo procesu w krytycznych aplikacjach higienicznych
Endress+Hauser opracowało pierwszą na świecie technologię samokalibrujących czujników temperatury, zaprojektowaną specjalnie do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP. Jednostka czujnikowa łączy standardowy Pt100 RTD z bardzo dokładnym elementem odniesienia o stałym punkcie, który wykorzystuje efekt temperatury Curie do generowania niezawodnego sygnału kalibracyjnego. Wielokrotnie nagradzana technologia pomaga zminimalizować ryzyko i niepewności pomiaru w krytycznych procesach.
Niezawodny, precyzyjny i dokładny: Powtarzalność i identyfikowalność łańcucha pomiarowego Zintegrowane fizyczne odniesienie obok siebie z czujnikiem Pt100 RTD Dopasowanie czujnika do przetwornika zapewniające najwyższą dokładność pomiaru
Bezproblemowa integracja systemu: Wyjście 4 do 20 mA i protokół HART®, opcjonalnie Bluetooth® i WirelessHART® (wymaga FieldPort SWA50) Monitorowanie kalibracji za pomocą menedżera danych Memograph M RSG45 dostępny jako pakiet produktów Integracja systemu Siemens SIMATIC ET 200SP
Dopuszczenia niezależnych instytucji: TÜV, Uniwersytet Techniczny Ilmenau
Wbudowany wzorzec z certyfikatem kalibracji fabrycznej Potwierdzony certyfikatem punkt Curie wbudowanego wzorca odniesienia
Mała inwazyjność: Zminiaturyzowany element pomiarowy sondy (wkład pomiarowy o średnicy 3 mm , osłona o średnicy 6 mm) w kompaktowej obudowie przyrządu
Wraz ze zintegrowanym przetwornikiem z wbudowaną obsługą protokołu HART® oraz Technologią Heartbeat, iTHERM TM371 oraz TM372 to pierwsze na świecie sondy RTD z całkowicie automatyczną funkcją samokalibracji bez przerywania procesu i bez konieczności demontażu przyrządu. To opatentowane innowacyjne rozwiązanie było intensywnie testowane i zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i podczas prób obiektowych. Pod względem dokładności pomiaru i stabilności wyniki przekroczyły oczekiwania, a coraz więcej klientów na całym świecie przechodzi na nową technologię.
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)40 bar (580 psi)
Maksymalna długość zanurzeniowa4.000 mm (157,48")
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieNot defined
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .