Przenieś swoje pomiary poziomu do chmury
Wybierz radar Endress+Hauser i pozbądź się problemów eksploatacyjnych
Problemy z torami impulsowymi, a może kosztowna obsługa nurników lub wag tensometrycznych? Skorzystaj z niezawodnych pomiarów radarowych, ciesz się z wygodnego dostępu do danych pomiarowych i diagnostycznych na swoim telefonie lub tablecie, dzięki chmurze Netilion.
Korzyści
Wymień sondę hydrostatyczną i zapomnij o uciążliwej eksploatacji torów impulsowych oraz błędach związanych ze zmianami gęstości czy odpornością chemiczną i mechaniczną membran pomiarowych
Wymień przestarzałe pomiary nurnikowe i ciesz się bezobsługową pracą bez konieczności czyszczenia i bez kosztownych wymian części oraz bez błędów przy zmiennej gęstości cieczy
Wymień kosztowną wagę tensometryczną czy inny przetwornik mechaniczny na łatwy w montażu radar, z którego uzyskasz informację także o objętości
Wybierz radar odpowiedni dla Twojej aplikacji
Urządzenia Endress+Hauser zgodne z Przemysłem 4.0
Micropilot FMR62 do pomiaru poziomu cieczy
Micropilot FMR67 do pomiaru poziomu materiałów sypkich
Micropilot FMR20 – ekonomiczny wybór do niewymagających aplikacji (ciecze i materiały sypkie)
Micropilot FWR30 – radar zasilany bateryjnie, wysyłający dane bezpośrednio do chmury (ciecze i materiały sypkie
W jaki sposób podłączyć radar do chmury Netilion?
Micropilot FWR30 - wystarczy szybka konfiguracja w chmurze Netilion
Inne radary z oferty Endress+Hauser należy skonfigurować i połączyć przy pomocy aplikacji SmartBlue np. z urządzeniem brzegowym FieldEdge SGC200
Wybierz najlepszą częstotliwość pomiarową
1 GHz – do by-passów, odporność na pianę i zapylenie, pomiar rozdziału faz
6 GHz – stabilny pomiar przy wzburzonej powierzchni i dużej kondensacji
26 GHz – najlepszy wybór do zbiorników buforowych i procesowych z mieszadłami, wzburzoną cieczą i wysoką temperaturą
80 GHz – największa dokładność nawet do +/- 0,5 mm, dzięki małemu kątowi wiązki stosowany w wysokich i wąskich zbiornikach
Poznaj zalety i możliwości zdalnego dostępu do danych
Netilion Value - usługa bieżącego monitoringu wartości mierzonych z dostępem w każdym czasie i z każdego miejsca
Netilion Inventory – usługa do zarządzania zapasami w połączeniu z radarem FWR30 –linearyzacja, historia zmian i prognoza poboru produktu ze zbiornika
Netilion Health – wykorzystaj inteligencję radarów i śledź na bieżąco ich kondycję oraz parametry diagnostyczne