Skorzystaj z naszych usług kalibracji
Sprawdź jak możemy wesprzeć Twoją firmę i zadbać o jej zrównoważony rozwój.
Dzięki doświadczeniu i posiadanej akredytacji PCA, nie musisz się martwić o jakość wzorcowania swojej aparatury kontrolno-pomiarowej przez Endress+Hauser. Nasi specjaliści gwarantują najwyższą jakość kalibracji przyrządów pomiarowych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy praktycznej. Posiadane kompetencje gwarantują zarówno zachowanie spójności pomiarowej jak i szybką realizację usługi wzorcowania na najwyższym poziomie.
Endress+Hauser wykonuje kalibracje w zakresie: przepływów, temperatury, ciśnienia, urządzeń analitycznych z portfolio firmy i nie tylko.
Korzyści
Zmniejszysz ilość przestojów i usprawnisz swoje procesy produkcyjne
Zachowasz zgodność i ograniczysz występowanie zagrożeń
Do końca roku kalibracje w obniżonej cenie!
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji na wzorcowanie urządzeń pomiarowych. Teraz możesz zyskać aż 30% zniżki na usługi kalibracji w zakresie temperatury i ciśnienia oraz 10% zniżki na wzorcowanie w zakresie przepływu.
Promocja dotyczy kalibracji wykonywanych stacjonarnie w naszym warsztacie.
Wystarczy, że wpiszesz hasło "promocja":
w mailu z zapytaniem o wycenę
lub na formularzu zgłoszeniowym, dołączanym do przesłanego urządzenia w polu "opis zlecenia"