obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do efektywnej, wiarygodnej analizy wody pitnej. Upraszczamy i rozszerzamy możliwości monitorowania parametrów jakościowych wody pitnej, co umożliwi nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie obowiązujących wymagań.
Solution overview:
Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł spożywczy
Hardware & Software:
Konfigurator online do szybkiego dostosowania panelu do potrzeb użytkownika
Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki pomiarowe Liquiline. Pomiar do 8 parametrów jakościowych wody
Możliwość wstępnego wzorcowania czujników z Memosens Technology
Kompaktowa armatura przepływowa pozwala do minimum ograniczyć zużycie próbki
Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i weryfikację całego punktu pomiarowego w sposób przyjazny dla użytkownika
Rurociągi wykonane z różnych materiałów, w tym m.in. PTFE do zastosowań higienicznych, twardego PCV, czy stali kwasoodpornej
Opcjonalnie: zawory do poboru próbek i automatycznego czyszczenia
Services:
Doradztwo i planowanie
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
Identyfikacja usterek i naprawy
Wsparcie zdalne w razie potrzeby
Globalne wsparcie
Zmniejsz zużycie wody aż o 80% dzięki naszym najnowszym rozwiązaniom
Dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika i szybkie w instalacji nasze rozwiązania do monitorowania obejmują najlepszą w swej klasie aparaturę pomiarową, technologię Memosens i platformę Liquiline umożliwiającą efektywne ekonomicznie pomiary we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Ich zabudowa wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej oraz niewielkiego zużycia wody. Odporność na wpływ wilgoci, możliwość wymiany czujnika na inny, wzorcowany fabrycznie oraz obsługa wielu protokołów komunikacyjnych upraszcza planowanie, integrację, uruchomienie i konserwację punktu pomiarowego.
Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży wodno-ściekowej, aby dostarczać rozwiązania, które nie tylko zapewniają wiarygodność i łatwość pomiarów jakości wody pitnej, ale także pozwalają spełniać a nawet przekraczać coraz bardziej rygorystyczne wymagania branży.
Nasze rozwiązania pod klucz przyspieszają i zapewniają ekonomiczną efektywność na etapie projektowania i planowania, a obsługa wielu analogowych i cyfrowych protokołów komunikacyjnych oraz systemów IIoT upraszcza integrację z systemami automatyki.
Prosty montaż i uruchomienie punktów pomiarowych: wystarcza jedynie montaż do ściany, podłączenie zasilania, dopływu wody i punkt jest gotowy do pracy.
Panele analityczne dostosowane do potrzeb klienta posiadają oznakowanie CE, co zapewnia zgodność z przepisami lokalnymi.
Dzięki naszej unikalnej technologii Memosens, użytkownik jest powiadamiany, gdy konieczne jest wzorcowanie lub konserwacja, co pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej zamiast sztywnego jej planowania, co obniża koszty konserwacji.
Wzorcowanie czujników może być łatwo wykonywane w warunkach laboratoryjnych.
Skorzystaj ze stałego wsparcia naszych ekspertów przez cały cykl życia zasobu, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Usuwanie azotu ze ścieków dzięki Liquiline Control
Odkryj rozwiązanie do automatyzacji Liquiline Control, zapewniające niezawodne usuwania azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych i redukcję kosztów dzięki optymalizacji zużycia energii.
Usuwanie fosforu ze ścieków za pomocą LiquilineControl
Odkryj rozwiązanie automatyzacji LiquilineControl dla niezawodnego usuwania fosforu ze ścieków, stabilnych procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz oszczędności kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .