obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą skidów z objętościowymi i masowymi układami pomiarowymi, do załadunku i rozładunku w instalacjach petrochemicznych. Unowocześnij swe instalacje transferu rozliczeniowego za pomocą najnowocześniejszych technologii, zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.
Solution overview:
Available for:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Hardware & Software:
Najnowocześniejszy przepływomierz Coriolisa produkcji Endress+Hauser
Czujniki i przetwornik temperatury i ciśnienia
Fabrycznie wykonany i testowany skid pomiarowy, ze świadectwem legalizacyjnym
Kontroler dozowania
Odgazowywacz i filtr zgrubny (dla stacji rozładunku)
Cyfrowe zawory sterujące i odcinające
Uziemienie cysterny drogowej i zabezpieczenie przed przepełnieniem
Wyłącznik awaryjny
Dodatkowe opcje, w tym sprawdzanie połączeń i przepływomierz wzorcowy, pompa rozładowcza, funkcje i urządzenia do dozowania dodatków i blendowania, górne lub dolne ramię załadowcze, interfejs użytkownika do sterowania i zintegrowany system zarządzania terminalem
Inne komponenty, zależnie od wymagań projektu
Services:
Znajomość aplikacji i podejście "zero strat"
Wizja lokalna i specyfikacja przedmiotu dostawy, szczegółowy projekt techniczny i wykonawczy
Zaopatrzenie i wykonawstwo
Testy i świadectwa metrologiczne
Kontrola i fabryczne próby odbiorcze, wysyłka i logistyka
Montaż, uruchomienie i końcowe próby odbiorcze
Uruchomienie i oddanie do eksploatacji
Usługi szkolenia, opracowania dokumentacji, konserwacji i ponownego wzorcowania
Heartbeat: diagnostyka, monitoring i weryfikacja
Inne, zależnie od wymagań projektu
10 lat i ponad 15 000 instalacji rozliczeniowych na całym świecie
Skidy pomiarowe naszej produkcji dla branży petrochemicznej, wyposażone w przepływomierz Coriolisa Promass z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych, spełniają a nawet przewyższają dokładność wymaganą przez standard OIML R 117, a jednocześnie charakteryzują się niższym spadkiem ciśnienia, dużym natężeniem przepływu i mniejszymi wymiarami zabudowy. Zapewniają optymalizację czynności konserwacyjnych, nie zawierają części ruchomych, Heartbeat technology umożliwia weryfikację stanu przepływomierza zgodnie z normą PN-EN 61511-1, diagnostyka zgodna z NAMUR NE 107, funkcje umożliwiające realizację strategii konserwacji prognozowanej.
Sieć naszych ekspertów specjalizujących się z aplikacjach związanych z transferem rozliczeniowym dla cystern drogowych i kolejowych obejmuje cały świat i jest dostępna przez cały cykl życia zasobów, od fazy wstępnego projektu inżynierskiego aż do fazy eksploatacji i konserwacji.
Zastosuj podejście "zero strat".
Współpracuj z Endress+Hauser przy definiowaniu wymagań procesu oraz jego usprawnianiu, także podczas wizji lokalnej, podstawowych pracach konstrukcyjnych i definiowaniu zakresu.
Zapewnij optymalizację dostaw i zarządzania ryzykiem swej instalacji petrochemicznej dzięki usługom Endress+Hauser obejmującym zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, wykonawstwo, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.
Utrzymuj efektywność i skuteczność pracy dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji, ponownego wzorcowania i konserwacji.
Zarządzaj elementami systemu przez ich cały cykl życia, korzystając z ekosystemu Netilion Endress+Hauser.
Na nowym fabrycznym stanowisku kalibracyjnym firmy Endress+Hauser, Wintershall Dea może teraz kalibrować Promass F z użyciem węglowodorów, zgodnie z wymogami prawa - co jest znacznie tańszą opcją niż kalibracja na miejscu..
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .