Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przenośne konfiguratory urządzeń

Przenośne konfiguratory do uruchamiania i konserwacji urządzeń obiektowych

Przenośne konfiguratory urządzeń
4 Produkty
Filtr X icon

Przenośne konfiguratory urządzeń

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Przenośne konfiguratory urządzeń

Field Xpert to konfiguratory urządzeń będące wzmocnionymi komputerami przenośnymi umożliwiającymi łatwy lokalny dostęp do urządzeń obiektowych z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth lub WiFi. Te zaprojektowane do stosowania z urządzeniami HART i FOUNDATION Fieldbus komputery można używać do konfigurowania, diagnozowania i analizowania stanu ich pracy. W zależności od wersji możliwe jest również odczytywanie bezprzewodowych etykiet identyfikacyjnych urządzeń RFID NFC. Konfiguratory Field Xpert łączą się również z bazą danych urządzeń Endress+Hauser, umożliwiając pobranie instrukcji obsługi, certyfikatów i danych kalibracyjnych urządzeń.

Zasada działania: połączenie z urządzeniami obiektowymi

Field Xpert może uzyskać dostęp do urządzeń polowych na różne sposoby. Wykonaj połączenie punkt-punkt, bezpośrednio na urządzeniu lub z szafy sterowniczej, za pomocą odpowiedniego interfejsu USB lub Bluetooth. Ponadto możliwy jest dostęp do określonej bramy, w celu ustanowienia połączenia punkt-magistrala, a tym samym dostęp do kilku urządzeń za pośrednictwem jednego punktu wejścia. Aby uzyskać dostęp do urządzeń bezprzewodowo, w systemie wymagany jest punkt dostępu Wi-Fi lub możliwy jest również dostęp do poszczególnych urządzeń za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego.

Oprogramowanie konfiguracyjne Field Xpert

Field Xperts to otwarte tablety z systemem Windows, wyposażone w oprogramowanie konfigurujące urządzenia terenowe z komunikacją cyfrową. Jest wyposażony w bibliotekę DTM z ponad 2700 DTM - Endress+Hauser i sterowniki innych firm, które zapewniają wyjątkowe doświadczenie na rynku. Oprócz konfiguracji urządzenia umożliwia to diagnostykę urządzenia zgodnie ze standardem NAMUR NE107. Istnieje również bezpłatna comiesięczna aktualizacja DTM, ponieważ Endress+Hauser wydaje nowe DTM.

Połączenie z usługami Netilion

Proste połączenie z naszymi usługami cyfrowymi Netilion Analytics i Netilion Library umożliwia automatyczną digitalizację systemu i przechowywanie raportów konfiguracji urządzeń w centralnej lokalizacji.

Korzyści

  • Oszczędź czas dzięki prostemu w obsłudze, zoptymalizowanemu pod względem dotyku, nowoczesnym interfejsowi
  • Zmniejsz koszty, dzięki pojedynczemu urządzeniu do specyficznych interfejsów serwisowych HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus i Endress+Hauser
  • Szybkie połączenie z urządzeniami za pomocą jednego kliknięcia, dzięki automatycznemu wykrywaniu sprzętu
  • Poprawa zgodności: tworzenie raportów konfiguracji i raportów weryfikacji pulsu, wyświetlanie krzywej echa i więcej
  • Zwiększ wydajność, dzięki wstępnie zainstalowanym bibliotekom sterowników urządzeń, dla wszystkich ważnych protokołów przemysłowych i automatycznej aktualizacji nowych sterowników Endress+Hauser