Usługi dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
Od uruchomienia i weryfikacji po konserwację i zdalne wsparcie - gwarancja parametrów eksploatacyjnych aparatury dzięki naszej ofercie usług serwisu
Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma wyzwaniami: wymaganiami prawnymi, standardami wewnętrznymi, rosnącymi wymaganiami dotyczącymi procesu oczyszczania i większym stopniem skomplikowania procesów. Aby sprostać tym obowiązkom, potrzebna jest niezawodna kontrola procesu. Jakość aparatury pomiarowej przekłada się na jakość samego procesu. Płynne funkcjonowanie wymaga, aby aparatura ta była odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i regularnie serwisowana.
Do 30%
rocznego budżetu oczyszczalni wód/ścieków jest przeznaczane na powtarzające się koszty operacyjne. Źródło: GWI Water Data opublikowane październik 2021 r.
W czym możemy pomóc?
Wspieramy Państwa w osiąganiu tych celów. Wsparcie to nie kończy się wraz z dostarczeniem naszej aparatury na miejsce. Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę usług zapewniających Państwa sukces. Od uruchomienia, weryfikacji i konserwacji, po wsparcie w doborze i obsłudze analizatorów cieczy - to tylko kilka naszych usług, które oferujemy dla branży uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Nasi doradcy techniczni pozostają do Państwa dyspozycji.
Usługi uruchomienia celem optymalizacji konfiguracji aparatury
Etap uruchomienia wiąże się z wieloma wyzwaniami. Głównym celem jest zwykle zapewnienie osiągnięcia przez przyrząd jego parametrów eksploatacyjnych w określonym czasie od uruchomienia i w ramach budżetu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasi doświadczeni eksperci udzielają wsparcia podczas konfiguracji aparatury pomiarowej i rozwiązań automatyki. Obejmuje to dostarczenie szczegółowej dokumentacji w postaci raportów, jak i kopii zapasowych plików. Ponadto, dzięki znajomości aplikacji, zapewniają oni właściwy montaż komponentów tak, aby od samego początku umożliwić stabilny monitoring lub kontrolę procesu.
Dowiedz się więcej o naszych usługach uruchomienia aparatury pomiarowej
W wielu krajach operatorzy mają prawny obowiązek regularnej weryfikacji przepływomierzy. Jednym z powodów jest konieczność pomiaru ilości wody pobieranej z naturalnych akwenów wodnych, czy wody zrzucanej do nich z powrotem. Inny, to możliwość wykazania klientom, że rozliczenia są wykonywane dokładnie.
Nasza wiedza ekspercka
Weryfikacja może być wykonywana na obiekcie lub zdalnie, jeśli przetwornik jest wyposażony w Heartbeat Technology.
Heartbeat Technology umożliwia zdalną weryfikację przepływomierza bez przerywania procesu, co zapewnia ekonomiczną i bezpieczną eksploatację instalacji przez cały cykl życia. Oferujemy szeroką gamę aparatury Endress+Hauser z Heartbeat Technology
Skorzystaj z usług naszych certyfikowanych techników serwisu, posiadających szerokie kompetencje w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych
Regularna konserwacja jest konieczna dla zapewnienia niezawodnej kontroli procesu, parametrów eksploatacyjnych przyrządu i dyspozycyjności instalacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wydłużenia przestojów i obniżenia jakości procesu oczyszczania. Z drugiej strony procedury konserwacji mogą być bardzo czasochłonne.
Nasza wiedza ekspercka
Nasi doświadczeni serwisanci zapewniają niezawodny serwis aparatury, w tym pełną, przejrzystą dokumentację wyników. Dzięki ich wsparciu możecie Państwo dodatkowo zwiększyć efektywność konserwacji, poprzez zastosowanie strategii konserwacji predykcyjnej.
Zapewnij efektywność eksploatacyjną zasobów instalacji dzięki naszym usługom konserwacji
Analizatory cieczy to jedne z najbardziej krytycznych przyrządów pomiarowych w oczyszczalniach ścieków, które służą do pomiaru jakości wody. Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych wymaga regularnej konserwacji, w tym czyszczenia, płukania, wymiany części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu oraz wzorcowania.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz kompleksowy pakiet serwisowy dla analizatorów zapewnia ich bezbłędne działanie przez cały cykl życia. Obejmuje on uruchomienie i raz w roku konserwację przez posiadających niezbędne uprawnienia techników serwisu, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wsparcie techniczne w gwarantowanym czasie reakcji oraz naprawę na miejscu (opcja).
Dowiedz się więcej o naszych kompleksowych usługach serwisowych
Wszyscy nasi serwisanci pracują według tych samych standardów i praktyk, aby zapewnić stałą, wysoką jakość usług w każdym momencie, niezależnie od lokalizacji i potrzeb serwisowych klienta. Oferowany przez nas zakres usług jest certyfikowany i zgodny z normą PN-EN ISO 90001:2008, a zakres i częstotliwość naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.
Ponad 1000
tylu jest serwisantów na całym świecie, wykorzystujących te same narzędzia, pracujących według tych samych standardów
5,000
tyle przepływomierzy weryfikujemy co roku
50%
tyle wynosi oszczędność czasu dzięki zastosowaniu Heartbeat Technology
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Powiązane realizacje
Jakość i zgodność
Monitorowanie jakości wody pitnej
Spełniaj normy i zarządzaj ryzykiem dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w oprzyrządowaniu, analizie i konserwacji do monitorowania jakości wody pitnej.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .