The flowmeter with a weight‐optimized sensor and a modular electronic concept. Fully suitable for standard applications in the water and wastewater industry.
Sensor features
Reduced installation costs – flexible mounting by one‐of‐a‐kind lap‐joint flange concept (DN <350/14"). Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Up to 30 % less sensor weight. Nominal diameter: DN 25 to 2400 (1 to 90").
Transmitter features
Fast commissioning – application‐specific Quick Setups. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote Version.
Średnica nominalna
Lap joint flange; lap joint flange, stamped plate: DN 25 to 300 (1 to 12") Fixed flange: DN 350 to 2400 (14 to 90")
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 1030 Mgal/d)
Maks. ciśnienie procesu
PN 16, Class 150
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Temperatura otoczenia
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 2400 (14 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Materiał obudowy przetwornika
A: Powder‐coated die‐cast aluminum
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Wejścia
Status input
Komunikacja cyfrowa
HART PROFIBUS PA/DP
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
cCSAus
Product safety
CE, C-tick
Metrological approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Hygienic approvals and certificates
Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru
przepływu cieczy przewodzących. Opis funkcji przyrządu znajduje się
w oddzielnej dokumentacji
Przpeływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep ływu cieczy. Opis Funkcji przedstawia funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promag 50. Pe łna instrukcja obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa się dodatkowo z Opisu Montażu.
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy przewodzących. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .