©Endress+Hauser
Termiczny przepływomierz masowy Proline t-mass 65F z kołnierzami do gazów przemysłowych i sprężonego powietrza
Następca
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter
Więcej informacji
Inline flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_12695. std_productprofile_product_field_of_application_12696.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_12697. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.
Transmitter features
Reliable flow trending – multivariable measurement. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.
Średnica nominalna
DN 15 to 100 (1/2" to 4")
Materiały w kontakcie z medium
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Process connections: 1.4404 (316L/316) Sensor body: DN 15 to 25 (1/2"" to 1""): CF3M-A351 DN 40 to 100 (1-1/2"" to 4""): 1.4404 (316/316L) Bushing: PEEK GF30, PVDF O-ring seals: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Wielkości mierzone
Mass flow, temperature, volume flow, energy flow
Maksymalny błąd pomiaru
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Zakres pomiarowy
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Zakres temperatury medium
-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
Temperatura otoczenia
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Optional: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Materiał obudowy przetwornika
Transmitter housing: Compact: powder coated die-cast aluminium Wall-mount: powder coated die-cast aluminium Remote field: powder coated die-cast aluminium Connection housing (remote version): powder coated die-cast aluminium
Wyświetlacz
Liquid crystal: back-lit, two lines with 16 characters per line Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
Zasilacz
85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz 20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz 16 to 62 VDC
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Oxygen service (certified acc. To BS IEC 60877)
Najczęściej pobierane
Proline t-mass 65
HART
Instrukcja obsługi
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
BG CS DE ES FR HU IT JA RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
Ba111dpl.pdf
Proline t-mass 65 MODBUS RS485
Instrukcja obsługi
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
DE
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/02/2006
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA115Dpl.pdf
Dokumentów: 102
Proline t-mass 65F, 65I
Karta katalogowa (SI units)
Termiczny przepływomierz masowy Bezpośredni pomiar strumienia masy gazów
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Węgierski Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2010
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
Ti069dpl_0610.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
PL
Niemiecki Włoski
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00113DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
Modbus RS485
Opis funkcji
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/02/2006
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA116Dpl.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
PL
Niemiecki
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
603.5 KB
Nazwa pliku:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
PL
Niemiecki
01/12/2014
31/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
948.4 KB
Nazwa pliku:
BA00135DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
HART
Opis funkcji
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
776.2 KB
Nazwa pliku:
Ba112dpl.pdf
Proline t-mass 65 MODBUS RS485
Instrukcja obsługi
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
Niemiecki
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/02/2006
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA115Dpl.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
PL
Niemiecki
01/12/2014
31/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA00134DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
HART
Instrukcja obsługi
Termiczny przepływomierz masowy
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
Ba111dpl.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
PL
Duński Niemiecki Hiszpański Fiński French Chorwacki Włoski Portugalski Rosyjski Turecki Chiński
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2014
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
KA00021DEN_1314.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098557
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098558
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098565
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098566
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71008429
Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71008430
Kit preamplifier 65 remote sensor Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71008448
Moduł I/O prąd./częst. Promag 50 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096757
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098300
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098302
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098303
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50104625
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50104626
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit Com 53/83/65 ModbusRS485 2Interf.Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71021743
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50096833
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50096834
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096837
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50098562
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50108131
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50108132
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50094014
Kit connec. board 65 wall encl. non Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71008431
Kit Terminal protective Cover Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71008445
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094004
Kit S-Dat t-mass 65 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71084176
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
50094027
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
71247838
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094040
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit 2 Screening sheet field housing
Kod zamówieniowy
50096838
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit housing gaskets 65I/F remote Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
71009191
Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71009193
Kit Part 65I/F field housing remote Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
32
71009192
Transmitter 65, Mounting set
t-mass 65, Cable remote version
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko