Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne
i względne
Cerabar PMC131

Ekonomiczny przetwornik ciśnienia z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym do pomiaru gazów i cieczy

  • Cerabar PMC131 ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMC131: przykład zastosowania ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

Cerabar PMC131 to ekonomiczny przetwornik ciśnienia z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego. Kompaktowa konstrukcja charakteryzuje się następującymi cechami: bezpośredni pomiar bez stosowania oddzielacza, odporność na przeciążenia/ podciśnienie, podłączenie przewodów poprzez złącze wtykowe IP65.

Korzyści

  • Przetwornik ciśnienia w wersji kompaktowej

  • Ceramiczny, suchy czujnik pojemnościowy (Ceraphire)

  • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa z ceramiki tlenkowej o wysokiej czystości (99.9% Al2O3)

  • Doskonale nadaje się do pomiaru podciśnienia i mediów o własnościach ściernych

Zastosowanie

Przetwornik ciśnienia przeznaczony do pomiaru absolutnego i względnego ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -20...+100°C (-4...+212°F)

  • Ciśnienie medium: -1/0...+40 bar (-15/0...+600psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.5%

  • Dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: PMC131B

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online