Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Ceraphant PTC31B — sygnalizacja ciśnienia absolutnego lub względnego

Sygnalizacja ciśnienia absolutnego i względnego
Ceraphant PTC31B

Ekonomiczny sygnalizator ciśnienia (presostat) z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym do pomiaru gazów i cieczy

PTC31B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    +100 mbar....+40 bar
    (+1.5 psi....600 psi)

Zastosowanie

Ceraphant PTC31B to atrakcyjny cenowo presostat z czujnikiem ceramicznym do niezawodnej sygnalizacji obecności ciśnienia absolutnego lub względnego. Sygnalizator ciśnienia o kompaktowej budowie jest bardzo stabilny i odporny na działanie podciśnienia do 0 bar abs. Funkcja IO-Link umożliwia łatwą integrację i parametryzację urządzenia.

Sygnalizator ciśnienia z ceramiczną membraną pomiarową, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura procesowa: od -25 do +100°C

  • Ciśnienie medium: od -1/0 do +40 barów

  • Błąd pomiaru: ±0,3%

Korzyści

  • Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej

  • Łatwe sprawdzenie działania oraz lokalne wskazanie za pomocą diod LED i wyświetlacza cyfrowego

  • Suchy ceramiczny czujnik pojemnościowy (Ceraphire) oraz minimalny zakres od 0 do 20 mbar gwarantują dostęp do wiarygodnych danych na temat procesu

  • Wysoka dostępność procesu w zastosowaniach wykorzystujących podciśnienie i media ścierne

  • IO-Link zmniejsza koszty i złożoność dzięki łatwej konfiguracji i elastycznej integracji ze wszystkimi systemami fieldbus.

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja