Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pojemnościowa sonda poziomu

Sonda pojemnościowa

Liquicap, Liquipoint, Solicap, Minicap, Nivector

Poznaj rodzinę czujników pojemnościowych do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy lub materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety. Korzyścią jest unikatowo łatwe uruchomienie. Sondy pojemnościowe są komplementarne dla wibracyjnych sygnalizatorów poziomu i radarowych sond poziomu z falowodem. Sprawdzają się wówczas, gdy mierzone są produkty agresywne chemicznie, oblepiające, z dużą zawartością części stałych, wycierające lub bardzo gorące, jak również gdy zakres pomiarowy jest bardzo mały. Sondy Liquicap służą też do sygnalizacji wystąpienia rozdziału warstw cieczy.

14 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Sonda pojemnościowa

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Pomiar poziomu metodą pojemnościową jest powszechnie znany i stosowany od kilkudziesięciu lat. Ekonomiczne sondy sprawdzają się szczególnie w małych zbiornikach i przy bardzo szybkim napełnianiu bądź opróżnianiu. Są odporne na zmiany gęstości cieczy i oblepienie elektrody pomiarowej. Klasyczne sygnalizatory pojemnościowe, dzięki prostej konstrukcji i atrakcyjnej cenie, znajdują wielu użytkowników we wszystkich gałęziach inżynierii procesowej.

Zasada pomiaru

Pomiar poziomu cieczy: zmiana pojemności kondensatora między izolowaną elektrodą sondy a metalową ścianą zbiornika jest proporcjonalna do wysokości słupa cieczy. Pojemność maleje przy opróżnianiu i rośnie przy napełnianiu. Ciecz w zbiorniku zamyka obwód elektryczny lub tworzy dodatkową przestrzeń dielektryczną. Jeżeli jest nieprzewodząca, to sonda uwzględnia dodatkową pojemność.

Sygnalizacja poziomu cieczy i materiałów sypkich: elektroda sondy powleczona izolatorem i ściana zbiornika tworzą kondensator. Zmiana pojemności to wynik obecności substancji między nimi. Przekroczenie progu tej zmiany skutkuje przełączeniem stanu na wyjściu sondy.

Korzyści

  • Bezkonkurencyjne rozwiązanie pomiaru poziomu w małych zbiornikach - wysoka dokładność w całym zakresie i brak martwych stref
  • Krótki czas odpowiedzi - sonda sprawdza się doskonale w m.in. maszynach nalewczych i instalacjach dozowania
  • Szybkie uruchomienie - sonda jest fabrycznie skalibrowana do pomiaru poziomu cieczy przewodzących na zakres maks. do 2 metrów
  • Odporność chemiczna, na oblepianie i krystalizację na elektrodzie pomiarowej - zyskaj skuteczność sygnalizacji w trudnych warunkach
  • Skuteczna sygnalizacja poziomu substancji sypkich o dużej granulacji, gorących lub ściernych