Zastosowanie
Memobase Plus to doskonałe narzędzie do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności procesu. Służy do dokumentowania całego cyklu życia czujników Memosens, zapewnia pełną identyfikowalność, bez konieczności ręcznego sporządzania dokumentacji. Memobase Plus zamienia Twój komputer w wysokiej klasy urządzenie pomiarowe, umożliwiające jednoczesny pomiar i kalibrację do czterech czujników. Możliwość zapisu i eksportu danych pomiarowych i użycia identycznych czujników w warunkach laboratoryjnych i w procesie, celem uzyskania porównywalnych wyników pomiaru.
Memobase Plus zarządza cyklem życia elektrod pH/redoks, czujników przewodności, tlenu rozpuszczonego i chloru wykonanych w technologii Memosens.
Memobase Plus jest odpowiedni dla każdej branży. Spełnia też najwyższe wymagania przemysłu farmaceutyczneg.
System jest zgodny z FDA 21 CFR (rygorystyczne wymagania dla farmacji).
Korzyści
-
Większa wydajność dzięki łatwej konserwacji czujników: czujniki Memosens możesz wymienić, zastępując je czujnikami skalibrowanymi w laboratorium
Oszczędność czasu: Funkcja automatycznego rozpoznawania czujników, jednoczesny pomiar i kalibracja do 4 czujników
Większa elastyczność: Pełna zamienność i możliwość dopasowania czujników Memosens
Wyższa jakość produktów: Kalibracja w optymalnych warunkach w laboratorium lub w procesie technologicznym. Wyższa jakość kalibracji i wyższa dokładność.
Lepsze zarządzanie jakością: Udokumentowana pełna spójność pomiarowa roztworów testowych zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi nadzoru. Ręczne sporządzanie dokumentacji odchodzi w przeszłość.
100% zgodności wyników pomiarów w laboratorium i procesie:
Memobase Plus as a measuring work station minimizes the risk of discrepancies between laboratory results of grab samples and process values.Łatwe zarządzanie roztworami Dzięki skanerowi możesz zaimportować do Memobase Plus takie dane roztworów jak numer LOT, datę ważności itd. - to łatwe, wygodne i niezawodne rozwizanie. Pozwoli Ci na łatwe wykrycie, który czujnik został skalibrowany w jakim roztworze
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Aplikacja
Memobase Plus
Wersja - 2.00.02
Measure, calibrate, and document with one single tool for Memosens sensors.
Język:
Language neutral
Wersja:
25/11/2021
Rozmiar pliku:
2.1 GB
Nazwa pliku:
Memobase Plus
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memobase_Plus_CYZ71D TI00502C/PL/01.12
Wersja polska - 12/2012
Instrukcja techniczna. Memobase Plus CYZ71D. Wieloparametrowe urządzenie z możliwością graficznej prezentacji wyników pomiarów pH/Redox, przewodności eletrolitycznej, rozpuszczonego tlenu i chloru
EN PL 01/04/201925/07/201630/06/201517/02/201403/12/2012Język:
Polski
Wersja:
03/12/2012
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
Ti00502cpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memobase_Plus_CYZ71D TI00502C/PL/01.12
Instrukcja techniczna. Memobase Plus CYZ71D. Wieloparametrowe
urządzenie z możliwością graficznej prezentacji wyników pomiarów
pH/Redox, przewodności eletrolitycznej, rozpuszczonego tlenu i chloruEN PL 01/04/201925/07/201630/06/201517/02/201403/12/2012Język:
Polski
Wersja:
03/12/2012
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
Ti00502cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Memobase Plus CYZ71D Instrukcja obsługi
Zaawansowane oprogramowanie PC do analizy cieczy z bazą danych
EN PL 01/04/201907/11/201713/05/201617/06/201417/02/2014Język:
Polski
Wersja:
07/11/2017
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00502CPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
MemoLink
Konwerter interfejsu Memosens/USB dla oprogramowania Memobase Plus
CYZ71DEN PL 05/01/202107/12/2012Język:
Polski
Wersja:
05/01/2021
Rozmiar pliku:
993.4 KB
Nazwa pliku:
BA01134CPL_0320.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Memobase Plus CYZ71D Brief Operating Instructions
Brief Operating Instructions
EN PL 01/04/201907/07/201606/11/201517/02/201418/12/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
605.9 KB
Nazwa pliku:
KA00502CEN_0519.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-