Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Temperatura procesu
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Ciśnienie procesu
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode
Zastosowanie
Memosens CCS51D to nisko obsługowy, cyfrowy czujnik chloru wolnego o trwałej konstrukcji. Zapewnia wysoką precyzję pomiaru, zachowuje długoterminową stabilność w wodzie pitnej, basenowej i wodzie procesowej, umożliwia stałe monitorowanie skuteczności dezynfekcji (nawet w przypadku małych objętości wody) Omawiany czujnik wolnego chloru ma niezwykle krótki czas odpowiedzi gwarantujący efektywne sterowanie procesami i ich najwyższe bezpieczeństwo. Memosens CCS51D nie jest najnowszą generacją Memosens. Więcej informacji na temat nowego czujnika Memosens CCS51E o rozszerzonej funkcjonalności można znaleźć tutaj.
Memosens CCS51D - czujnik chloru wolnego dla producentów OEM i użytkowników końcowych. Rzetelny pomiar, który umożliwia:
Skuteczną dezynfekcję wody pitnej
Woda procesowa - do higienicznego i bezpiecznego pakowania i butelkowania produktów
W innych zastosowaniach przemysłowych do wykrywania obecności/braku chloru wolnego
Efektywne dozowanie środka dezynfekującego w wodzie basenowej
Korzyści
Wersje czujnika dopasowane do aplikacji: od pomiaru wartości śladowych wolnego chloru aż do stężeń 200 mg/l.
Krótki czas odpowiedzi (t90 < 25 s) umożliwia dokładny wgląd w proces i jego przerwanie w razie niepożądanych zmian, jak również skuteczne nim sterowanie.
Zwiększone bezpieczeństwo procesu: dokładny i długoterminowo stabilny pomiar pozwala na stałe monitorowanie procesu i zapewnia indywidualne optymalne dozowanie środka dezynfekcyjnego.
Niskie nakłady na obsługę czujnika amperometrycznego, redukują koszt utrzymania całego punktu pomiarowego, zwłaszcza w porównaniu do kolorymetrycznych systemów pomiarowych.
Większa dostępność pomiaru i szybka wymiana czujnika: dzięki technologii plug & play czujnik można zamienić na inny, skalibrowany wcześniej w laboratorium.
Podłączenie czujnika do wieloparametrowego przetwornika pomiarowego Liquiline umożliwia łatwą kombinację z innymi parametrami analizy cieczy, takimi jak pH i redoks.
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CCS51D
Wersja polska - 07/2020
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do pomiaru stężenia wolnego chloru
EN PL 20/07/202010/12/201920/09/2018Język:
Polski
Wersja:
20/07/2020
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01906CPL_0320.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memosens CCS51D Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2018
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do pomiaru stężenia wolnego chloru
EN PL 20/09/2018Język:
Polski
Wersja:
20/09/2018
Rozmiar pliku:
761.4 KB
Nazwa pliku:
TI01423CPL_0118.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memosens CCS51D Karta katalogowa
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do pomiaru stężenia wolnego
chloruEN PL 20/09/2018Język:
Polski
Wersja:
20/09/2018
Rozmiar pliku:
761.4 KB
Nazwa pliku:
TI01423CPL_0118.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CCS51D
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do pomiaru stężenia wolnego
chloruEN PL 20/07/202010/12/201920/09/2018Język:
Polski
Wersja:
20/07/2020
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01906CPL_0320.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Język:
Angielski
Wersja:
16/06/2023
Rozmiar pliku:
603.1 KB
Nazwa pliku:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
03/11/2023
Rozmiar pliku:
678.7 KB
Nazwa pliku:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
08/03/2022
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
08/03/2022
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
14/07/2023
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-