Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Cyfrowa elektroda redoks
Orbipac CPF82D

Kompaktowa elektroda w technologii Memosens do pomiarów wody

  • Orbipac CPF82D to kompaktowa elektroda w technologii Memosens ORP, przeznaczona dla branży ściekowej, metalurgicznej oraz kruszyw. ©Endress+Hauser
  • Orbipac CPF82D to kompaktowa elektroda w technologii Memosens ORP, przeznaczona dla branży ściekowej, metalurgicznej oraz kruszyw. ©Endress+Hauser

Orbipac CPF82D to proste, cyfrowe rozwiązanie do pomiaru ORP w wymagającyh warunkach środowiska. Duża, łatwa w czyszczeniu diafragma wykonana z PTFE charakteryzuje się niską obsługowością, natomiast możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej zapewnia oszczędność miejsca i czasu. Dzięki technologii Memosens, elektroda CPF82D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

Korzyści

  • Możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej

  • Opatentowany mostek elektrolityczny KNO3 w celu lepszej ochrony elektrody przed szkodliwymi jonami S2- or CN-

  • Polimerowa osłona ochronna przeciwko uszkodzeniom

  • Bezstykowa, indukcyjna transmisja sygnału pomiarowego: maksymalne bezpieczeństwo procesu

  • Umożliwia przewidywanie czasu konserwacji dzięki przechowywaniu czujnika wraz z danymi procesowymi

  • Mniejsze koszty operacyjne dzięki zminimalizowanemu czasowi przestoju oraz wydłużonej długości życia czujnika

Zastosowanie

Czujnik Orbipac CPF82D jest odpornym czujnikiem ORP odpowiednim do uzdatniania wody ściekowej i przemysłowej oraz procesów wydobycia. Monitoruje takie procesy jak:

  • Flotację

  • Wypłukiwanie

  • Neutralizację

  • Wlot i wylot

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne