Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-10 to 140 °C (14 to 284 °F)
-
Ciśnienie procesu
Pneumatic drive: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
Manual drive: 8 bar up to 140 °C (116 psi up to 284 °F)
Zastosowanie
W pełni sterylizowalna armatura wysuwalna Cleanfit CPA875 gwarantuje maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniem, przez co doskonale nadaje się do stosowania w aplikacjach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym. Armatura Cleanfit CPA875 posiada certyfikaty EHEDG i ASME BPE, jest wykonana z materiałów rekomendowanych przez FDA. Właściwy wybór dla aplikacji higienicznych!
Cleanfit CPA875 to armatura wysuwalna do czujników pH, redoks, tlenu rozpuszczonego i czujników absorpcji NIR o średnicy 12 mm i długości 225/360 mm.
Zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa w:
Przemyśle spożywczym
Biotechnologii
Przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Przemyśle chemikaliów specjalnych
Korzyści
Najwyższe bezpieczeństwo procesu: opatentowana konstrukcja uszczelnienia dynamicznego zapobiega zanieczyszczeniu.
Prosta obsługa: możliwość demontażu, sterylizacji i kalibracji czujnika w trakcie procesu - aseptyczne i bezpieczne pod względem higienicznym.
Brak możliwości zanieczyszczenia krzyżowego: sterylna konstrukcja zgodnie z normami EHEDG i ASME BPE, uszczelnienia zgodne z przepisami FDA i USP dla klasy VI.
Elastyczność: możliwość dostosowania do wymagań procesu dzięki szerokiej gamie przyłączy technologicznych.
Wersja z podwójną komorą serwisową (opcja): uszczelki pomiędzy częścią sterylną a niesterylną poruszają się wraz z trzpieniem czujnika – podobnie jak w strzykawce. Pełna separacja części sterylnej i medium procesowego od otoczenia.
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cleanfit CPA875
Wersja polska - 12/2021
Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych
EN PL 03/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Język:
Polski
Wersja:
03/12/2021
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01279CPL_0421-00.pdf
-
-
-
Osprzęt higieniczny
Product family: CleanFit
Wersja angielska - 07/2021
Product root: CPA875- Region: Europe Approval agency: EHEDG Hygienic equipment: EHEDG
Język:
Angielski
Wersja:
06/07/2021
Rozmiar pliku:
143.6 KB
Nazwa pliku:
EHEDG_EHEDG-C2100044_CPA875_EL-Class-I_valid202412_p1.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Cleanfit CPA875
Armatura procesowa z mechanizmem wysuwania dla aplikacji aseptycznych i
higienicznych do pomiaru w linii procesowej za pomocą standardowego
czujnika 12 mm,
czujniki pH, redoks, tlenu i optyczne w bliskiej podczerwieni (NIR)EN PL 02/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Język:
Polski
Wersja:
30/04/2016
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01168CPL_03.16.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cleanfit CPA875
Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych
EN PL 03/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Język:
Polski
Wersja:
03/12/2021
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01279CPL_0421-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PL 29/08/202330/04/2021Język:
Angielski
Wersja:
29/08/2023
Rozmiar pliku:
512.7 KB
Nazwa pliku:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/12/2021
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-