Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Armatura do montażu czujników tlenu rozpuszczonego
Flowfit COA260

Armatura przepływowa do stosowania w energetyce

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Flowfit W COA260 to armatura przepływowa do montażu naściennego lub tablicowego czujnika śladowych ilości tlenu rozpuszczonego.

Korzyści

  • Łatwy montaż na obiekcie lub w tablicy za pomocą obejmy zaciskowej

  • Wysoka dyspozycyjność punktu pomiarowego: Automatyczne odpowietrzanie przez otwór dolotowy (dolny) oraz wylotowy (górny)

  • Krótki czas odpowiedzi pomiarowej czujnika dzięki małej objętości komory pomiarowej

  • Łatwy demontaż czujnika, celem dokonania kalibracji w powietrzu

  • Materiał części będących w kontakcie z medium: stal k.o. 1,4435 (AISI 316 L)

Zastosowanie

Armatura przepływowa COA260 została skonstruowana z myślą o montażu membranowych czujników amperometrycznych OxyMax W COS71 do pomiaru śladowych ilości tlenu. Jest ona szczególnie odpowiednia do pomiarów tlenu rozpuszczonego ze względu na wymiary oraz zastosowane materiały.