Webinaria i dyżury ekspertów Endress+Hauser

Dołącz do naszych bezpłatnych szkoleń i konsultacji on-line

Webinaria to szybki i wygodny sposób na poszerzenie wiedzy w warunkach pracy zdalnej. Dedykowani eksperci odkryją przed uczestnikami tajniki technik pomiarowych, odpowiedzą na indywidualne pytania. Aby się zarejestrować, wystarczy przejść do odpowiedniego formularza zapisu. Skorzystaj również z otwartych sesji, jakimi są dyżury eksperckie, gdzie na żywo odpowiadamy na pytania techniczne.

Korzyści

  • Z każdego miejsca na świecie

  • Wygodnie

  • Interaktywnie

  • Z komputera lub urządzenia mobilnego

Zobacz terminarz najbliższych szkoleń online

Industry 4.0: monitoring poziomu w zbiorniku z każdego miejsca na świecie
Prowadzący: Mariusz Szwagrzyk, Product Manager Level
27.05.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Prawidłowy dobór przepływomierzy – praktyczne zasady oraz wskazówki
Prowadzący: Łukasz Wołoszyn, Product Manager Flow
2.06.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Industry 4.0: bezpieczne, izotopowe pomiary poziomu i gęstości w energetyce, papiernictwie, petrochemii i cukrownictwie
Prowadzący: Mariusz Szwagrzyk, Product Manager Level
3.06.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Kompensacja od ciśnienia i temperatury przy przepływie pary jako nośnika ciepła
Prowadzący: Janusz Zajączkowski, Industry Manager Power & Energy
9.06.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Automatyczne pomiary pH/redoks z autonomicznym czyszczeniem i kalibracją
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Product Manager Analytics
11.06.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Pomiary jakościowe cieczy w zadaniach monitoringu procesów w branży spożywczej
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Product Manager Analytics
23.06.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Webinaria w języku angielskim

Raman Spectrograph for LNG streams
21.05.2020, godz. 23:00 – 23:45
22.05.2020, godz. 15:00 – 15:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Steam in Oil & Gas Industry
26.05.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Multipoint temperature in Oil & Gas Industry
28.05.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Water preparation for steam generation in Ex environments
2.06.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Advanced Raman Spectroscopy beyond in-process Glucose control of commercial cell culture processes - Featuring Biogen
3.06.2020, godz. 4:00 – 5:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Trace moisture measurement with TDL technology
4.06.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Separators. Comparison between Gamma, Guided wave radar and capacitance
9.06.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Gas volume measurement using Ultrasonic measurement G300
11.06.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>

Master meter calibration for flowmeters
16.06.2020, godz. 8:00 – 8:45 lub 16:00 - 16:45
Bezpłatna rejestracja >>>