Showtruck - mobilna wystawa Endress+Hauser

Prezentacja naszych urządzeń i usług w Twoim zakładzie

Showtruck to aż 45 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, na której znajdują się najnowocześniejsze stanowiska demonstracyjne z aparaturą kontrolno-pomiarową.

Aparatura kontrolno-pomiarowa w mobilnej wystawie Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Sonda poziomu - urządzenie demonstracyjne ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser
Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser
Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser

Odwiedzając nasz samochód wystawowy, zyskujesz niepowtarzalną okazję, by przekonać się jak działają wszystkie rodzaje naszych urządzeń, niezależnie od tego, czy interesują Cię pomiary poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analiza cieczy, czy rejestracja danych.

Kompleksowa oferta Endress+Hauser obejmuje rozwiązania dla każdej branży przemysłu. W Showtrucku prezentujemy stanowiska dedykowane dla przemysłu chemicznego, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu spożywczego oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Stanowiska demonstracyjne wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi i filmami wideo, wyświetlanymi na dużych ekranach oraz urządzeniami mobilnymi, za pomocą których można obsługiwać przyrządy pomiarowe i obserwować mierzone parametry.

W Showtrucku możesz zobaczyć również urządzenia E-direct

Już teraz udaj się na wirtualny spacer!

Dane i wymagania techniczne

  • Powierzchnia miejsca parkingowego: min. 18 x 6 m twardego podłoża

  • Masa całkowita pojazdu: 34 T

  • Zasilanie elektryczne: zewnętrzne zasilanie 16 A lub 32 A; podłączenie do gniazda wtykowego CEE 16 A lub 32 A, 5 pin

  • W wyjątkowych wypadkach: możliwość użycia generatora

  • Odległość od zasilania: maks. 40 m

  • Czas rozłożenia: 45 min.

Korzyści

  • Mobilna wystawa przyjedzie do Twojego zakładu - wystarczy, że się z nami skontaktujesz

  • Pełna ofertą urządzeń i usług prezentowana przez ekspertów Endress+Hauser

  • Stanowiska demonstracyjne z aparaturą kontrolno-pomiarową demonstrują konkretne rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser i pozwalają zapoznać się z obsługą oraz sposobami montażu przyrządów

  • Praktyczne przykłady aplikacji przedstawione na ekranach i panelach dostarczają wielu cennych informacji

  • Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pomiarów przemysłowych i dobiorą optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb

Zaproś nas do swojego zakładu

Jeśli chcesz, by Showtruck przyjechał do Twojego zakładu, wystraczy, że wypełnisz formularz poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółow.