Szkolenie z zakresu technologii Industrial Ethernet — PROFINET

Praktyczne szkolenie uznawane w każdej branży

Gdy zdobędziesz informacje na temat sieci PROFINET, poznasz korzyści płynące ze stosowania technologii PROFINET oraz procedury w zakresie rozwiązywania problemów.
Po zakończeniu kursu będziesz potrafić zaplanować system PROFINET i przekazać go do eksploatacji. Kurs omawia zagadnienia związane z łącznością między sieciami PROFINET i PROFIBUS PA a protokołem komunikacyjnym HART.

Zakres tematyczny

  • W ramach części teoretycznej omawiane są następujące tematy:
    Model ISO/OSI, rodzaje przewodów i podzespołów, struktury sieci i obliczenia dla sieci, a także
    metody uziemiania i ekranowania.

  • Sterowniki, przypisywanie nazw i adresowanie, procedury uruchamiania oraz rozwiązywania problemów.

  • W ramach części praktycznej omawiane są następujące tematy:
    Podłączanie okablowania sieci PROFINET, konfiguracja urządzeń uruchamianie własnej sieci PROFINET, rozwiązywanie problemów związanych z siecią PROFINET.

Cele

  • Po zakończeniu szkolenia będziesz szczegółowo znać funkcjonowanie sieci PROFINET w środowisku przemysłowym. Poznasz zalety używania technologii PROFINET w zastosowaniach przemysłowych, a także ewentualny wpływ czynników zewnętrznych.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Technicy/technicy odpowiedzialni za konserwację

  • Specjaliści ds. serwisu/pomocy technicznej

  • Osoby nadzorujące

  • Programiści/osoby konfigurujące urządzenia

  • Inżynierowie

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat elektroniki i umiejętność korzystania z komputera.

Kwalifikacje

Szkolenie jest certyfikowane przez Endress+Hauser.

Teoria i praktyka

Uczestnicy będą mieli czas na zapoznanie się z różnymi elementami sieci PROFINET.

Kładziemy nacisk na zrównoważone podejście do zagadnień teoretycznych i praktycznych, a szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę.

Sesje poranne są przeznaczone na poszerzanie wiedzy teoretycznej, natomiast podczas warsztatów popołudniowych uczestnicy pracują z rzeczywistymi komponentami i poznają sposoby integracji urządzeń przemysłowych z systemem.
Prawie połowa szkolenia jest poświęcona praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy opartej na naszym doświadczeniu.

Typ

Praktyczne szkolenie uznawane w każdej branży.

Kontakt