Certyfikowane szkolenie dla inżynierów PROFINET

Praktyczne i teoretyczne szkolenie uznawane w każdej branży

Kurs posiada certyfikat PI PROFIBUS/PROFINET International, zawiera wszystkie informacje o projektowaniu sieci, komponentach, procedurze uruchomienia łącznie z lokalizacją i usuwaniem usterek. Szkolenie kończy egzamin teoretyczny i praktyczny.
Uczestnik, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zgłębi tajniki komunikacji PROFINET w każdym detalu. Ćwiczenia praktyczne pomogą utrwalić poznany materiał..

Szczegóły

  • 30.11.2020 - 03.12.2020

    Cena: 1800 CHF

Pokaż więcej

Zakres tematyczny

  • Część teoretyczna: organizacja i struktura PROFIBUS, porównanie PROFIBUS DP/PA i PROFINET, redakcja słów w PROFINET.

  • Faza inżynierii: projektowanie sieci, jak zaimplementować urządzenia HART i PROFIBUS PA do automatyzacji procesów, podstawy uziemiania ekranów, komponenty takie jak różne typy przełączników i klasy zgodności.

  • Faza uruchomienia: sterowniki urządzenia i skąd je pobrać, przypisanie nazwy, MAC, adres IP, ustawienia parametrów urządzenia obiektowego.

  • Faza konserwacji: SNMP, LLDP, szczegóły protokołu PROFINET, procedura uruchomienia, obciążenie sieci, fluktuacje, raport jakości sieci, procedura wymiany urządzenia.

Cele

  • Nauka projektowania, uruchomienia i eksploatacji sieci PROFINET.

  • Szczegółowe zapoznanie się z technologią PROFINET aż do protokołu.

  • Poprzez osobiste wykonywanie ćwiczeń, można w zrozumiały sposób nabrać doświadczenia z technologią.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Programiści systemu

  • Inżynierowie odpowiedzialni za układy sterowania i oprzyrządowania

  • Inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie i planowanie

  • Inżynierowie odpowiedzialni za serwis i konserwację

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z dziedziny informatyki, elektroniki i matematyki.

Kwalifikacje

Szkolenie jest uznawane na całym świecie i jest certyfikowane przez organizację PI (PROFIBUS i PROFINET International).

Teoria i praktyka

Uczestnicy będą mieli czas na zapoznanie się z różnymi elementami sieci PROFINET. Kładziemy nacisk na zrównoważone podejście do zagadnień teoretycznych i praktycznych, a szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę.

Sesje poranne są przeznaczone na poszerzanie wiedzy teoretycznej, natomiast podczas warsztatów popołudniowych uczestnicy pracują z rzeczywistymi komponentami i poznają sposoby integracji urządzeń przemysłowych z systemem. Prawie połowa czasu szkolenia jest poświęcona wykorzystywaniu nabytej wiedzy w praktyce.

Typ

Praktyczne szkolenie uznawane w każdej branży

Kontakt