Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przemysł 4.0 oraz Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

Wystawa mobilna Showtruck

Prezentacja produktów i usług Endress+Hauser w Twoim zakładzie

Showtruck to prawie 45 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, gdzie znajdują się najnowocześniejsze modele ekspozycyjne wraz z urządzeniami monitorującymi i pomiarowymi.

Sonda poziomu - urządzenie demonstracyjne ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser

Wszystko w jednym miejscu

Odwiedzając nasz samochód wystawowy masz niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak działają wszystkie rodzaje naszych urządzeń, niezależnie od tego, czy interesują Cię pomiary poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analiza płynów czy monitorowanie danych.

Pobierz broszurę Showtruck!

Wszystkie nowości w jednym miejscu

Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę rozwiązań dla każdej branży. W naszym Showtrucku prezentujemy stanowiska dedykowane dla przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego i gospodarki wodnej.

Modele demonstracyjne wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi i filmami wyświetlanymi na dużych ekranach i urządzeniach mobilnych, za pomocą których można obsługiwać przyrządy pomiarowe i monitorować mierzone parametry.

Wybierz się na wirtualny spacer

Dane techniczne i wymagania

  • Miejsce parkingowe: min. twarda powierzchnia 18x6 m

  • Całkowita masa pojazdu: 34 tony

  • Zasilanie: źródło zewnętrzne 16 A lub 32 A; podłączenie do gniazda CEE 16 A lub 32 A, 5-pin

  • W wyjątkowych przypadkach: możliwość zastosowania generatora

  • Odległość od zasilania: maks. 40 m

  • Czas rozstawiania: 45 minut.

Zasady organizacji wystaw w czasie pandemii

Korzyści

  • Mobilna wystawa przyjedzie do Twojego zakładu

    Ekspozycja wraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi prezentują rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser oraz pozwalają zapoznać się z obsługą i sposobami montażu przyrządów

    Praktyczne przykłady aplikacji prezentowane na wystawie dostarczają wielu cennych informacji

    Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące pomiarów przemysłowych i dobiorą optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb

    Podczas pandemii Covid-19 postępujemy zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i podejmujemy niezbędne środki ostrożności

Do pobrania

    Showtruck broszurka.pdf