Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion Smart System

Pierwszy oparty na chmurze zestaw do monitoringu jakości wody powierzchniowej Endress+Hauser.

Dobrej jakości woda stanowi podstawę dobrego życia. Wody powierzchniowe w rzekach i akwenach wodnych podlegają różnorodnym wpływom środowiska i człowieka. Netilion Smart System pomaga automatycznie monitorować jakość wody powierzchniowej w intelgentny i łatwy sposób, umożliwiając weryfikację, czy spełnia ona określone wymagania, czy też nie. W ten sposób system daje władzom miasta, gminy, a także ich mieszkańcom narzędzie umożliwiające wgląd w parametry kluczowe do oceny jakości wody powierzchniowej takie, jak: pH, temperatura, przewodność oraz tlen rozpuszczony.

Korzyści

  • Bieżący wgląd w dane o jakości wody w jeziorze, rzece, zbiorniku wodnym czy na fermie rybnej

  • Przejrzysta informacja dla mieszkańców

  • Dane są aktualizowane na bieżąco w odstępach co 5, 15 lub 60 minut w zależności od wybranego pakietu

  • Prosta instalacja i konfiguracja punktu pomiarowego w ciągu kilku minut

  • Gwarancja bezpieczeństwa danych

Z czego skada się zestaw?

  • 4-kanałowego przetwornika CM444, 4 podstawowych czujników oraz okablowania

  • Aplikacji Endress+Hauser Smart Systems

Wszystkie elementy systemu można samodzielnie i w prosty sposób zamontować, tworząc kompletny punkt pomiarowy. Urządzenie łączy się z chmurą Endress+Hauser za pomocą Modbus Edge Device, dając użytkownikom stały dostęp do danych, które są gromadzone w chmurze.

Co zyskujesz dzięki Netilion Smart System?

Netilion Smart System ©Endress+Hauser
  • Gwarancję jakości wody powierzchniowej

Pomiar odbywa się za pomocą czujników, które na bieżąco dostarczają dane pomiarowe do przetwornika. Jakość wody jest pod stałą kontrolą.

  • Stały dostęp do danych pomiarowych

Czujniki bezpiecznie przesyłają dane pomiarowe na telefon. Można je sprawdzić w dowolnym miejscu i momencie, korzystając z wygodnej mapy.

  • Powiadomienia o alarmach

W przypadku gdy wartości przekroczą określone granice, system wygeneruje powiadomienie. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na samodzielną kontrolę danych.

Jak w kilku krokach podłączyć zestaw Netilion Smart System? Odtwórz filmik, by dowiedzieć się więcej.

Aplikacja Smart Systems do monitorowania jakości wód powierzchniowych. Bezpieczny dostęp do danych pomiarowych gdziekolwiek jesteś.

Netilion Smart Systems dla wody powierzchniowej ©Endress+Hauser

W skład zestawu Netilion Smart System dla wody powierzchniowej wchodzą czujniki: temperatury, pH, tlenu rozpuszczonego, przewodności. Łącznie można podłączyć do 8 różnych czujników. Podstawą zestawu jest również aplikacja Smart Systems.

Netilion Smart Systems dla akwakultury ©Endress+Hauser

W skład zestawu Netilion Smart System dla akwakultury wchodzą czujniki: temperatury, pH/azotu azotanowego, tlenu rozpuszczonego, przewodności. Łącznie można podłączyć do 8 różnych czujników. Podstawą zestawu jest również aplikacja Smart Systems.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdą Państwo wPolityce Prywatności Endress+Hauser.