Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion – Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

Czy chcesz uprościć eksploatację w swoim zakładzie?

Dostarczymy Ci nieszablonowe rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć zamierzony cel.

W czym Netilion Ci pomoże?

Możesz używać naszych aplikacji, kiedy tylko tego potrzebujesz, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca - obsługując je z łatwością.

Tworzymy cyfrowe usługi przy użyciu najnowocześniejszych i bezpiecznych technologii internetowych. Łączymy je z technologiami przemysłowych zakładów produkcyjnych. Wszystkie nasze usługi są łatwe do uruchomienia - skomplikowane projekty wdrożeniowe należą już do przeszłości.

Dowiedz się więcej o Netilion

Netilion Analytics

Mamy świetną usługę cyfrową Netilion Analytics, która zapewnia inwentaryzację Twojego zakładu produkcyjnego w ciągu kilku minut, a tym samym zapewnia pełną przejrzystość bazy zainstalowanych urządzeń. Na podstawie spisu z inwentarza, w każdej z nich kalkulowane są bieżące sugestie dotyczące optymalizacji obsługi urządzeń w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Dowiedz się więcej o Netilion Analytics

Netilion Health

Dzięki usłudze Netilion Health urządzenia w Twoim zakładzie produkcyjnym mówią same o sobie, abyś mógł natychmiast, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, zobaczyć, jak działa Twój zakład produkcyjny. Jeśli urządzenia zgłoszą jakiś problem, będziesz wiedzieć, jaki jest jego powód i jakie środki zaradcze są dostępne.

Dowiedz się więcej o Netilion Health

Netilion Library

Usługa Netilion Library udostępnia wszystkim pracownikom powszechną wiedzę na temat Twojego zakładu produkcyjnego, w dowolnym czasie i miejscu. Oszczędzasz cenny czas poświęcany na wyszukiwanie i archiwizację.

Dowiedz się więcej o Netilion Library

Netilion Value

Netilion Value zbiera wszystkie informacje procesowe z obiektu, pokazując je w różnych funkcjach aplikacji, takich jak pulpit, historia, mapa śledzenia, powiadomienia i wiele innych.

Dowiedz się więcej o Netilion Value

Netilion Smart Systems

Netilion Smart Systems to łatwe w użyciu kompletne zestawy składające się z urządzeń pomiarowych, rozwiązań komunikacyjnych i aplikacji mobilnych. Dzięki tym zestawom możesz uzyskać dostęp do ważnych danych pomiarowych natychmiast, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. W ten sposób możesz zapewnić idealne warunki produkcji.

Dowiedz się więcej o Netilion Smart Systems

Korzyści

  • Najnowocześniejsza technologia IIoT

  • Łatwe w użyciu interfejsy

  • Systemy "plug-and-play"

  • Optymalizacja procesów przemysłowych

  • Kompletne zestawy pomiarowe