Pełna kontrola nad napełnieniem zbiornika magazynowego
Zapobiegasz niebezpiecznemu przelaniu zbiornika stosując inteligentny system z atestem SIL
Zbiorniki na ropę naftową, lekkie węglowodory, paliwa i substancje chemiczne mogą stać się źródłem zdarzeń niebezpiecznych, niosących szkody dla personelu i środowiska naturalnego. Wadliwe sondy poziomu maksymalnego mogą nie ostrzec na czas operatora, że gwałtownie rośnie ryzyko wydostania się ze zbiornika cieczy niebezpiecznej. Konsekwencje w postaci wytworzenia się chmury oparów, jej zapłon, pożar lub skażenie toksyczne otoczenia zbiornika, są niedopuszczalne.
Inteligentny system, który podejmuje decyzje za użytkownika
W rezultacie niedawnych wypadków przeprowadzono metodyczne remonty systemów zapobiegających przelaniu; obowiązujące w branży sprawdzone wytyczne dotyczące zarządzania zbiornikami łączą obecnie istniejące normy API 2350 oraz funkcjonalne normy bezpieczeństwa PN-EN 61511. Poza spełnianiem tych norm i zmniejszaniem ryzyka, terminale zbiorników w dalszym ciągu muszą stawiać czoła naciskom typowym dla przemysłu w zakresie dążeń do maksymalizacji zdolności wytwórczej, obniżenia kosztów konserwacji czy dbania o zaangażowanie i umiejętności realizacji obowiązków przez pracowników.
Wyzwania te współistnieją z mało elastycznymi budżetami na wydatki operacyjne, brakami w wiedzy i coraz surowszymi wymaganiami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Dlatego też tym ważniejsze jest, aby systemy zapobiegające przelaniu (OPS, ang. overfill prevention system) były coraz bezpieczniejsze, a jednocześnie zapewniały korzyści w postaci oszczędności w związku z np. mniej kosztowną i krótszą procedurą uruchamiania oraz niższymi wydatkami na konserwację.
Korzyści z używania automatycznych systemów zapobiegania przelaniu zbiorników
Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z bieżącymi normami API 2350 i PN-EN 61511 dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych systemów zapobiegania przelaniu zbiorników
Oszczędność dzięki obniżeniu kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa całego magazynu - szczegółowe komunikaty ostrzegawcze
Oszczędność czasu dzięki jednoczesnym napełnianiu wielu zbiorników
Oszczędności i większa transparentność dzięki w pełni zautomatyzowanemu i udokumentowanemu testowi kontrolnemu całego systemu, który można uruchomić bez konieczności demontażu urządzeń
Większa pojemność zbiornika do wykorzystania w przypadku użycia zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu z racji krótszego czasu reakcji na ryzyko przelania
Monitoring z użyciem zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu