Poprawa wydajności operacyjnej przy pomocy Przemysłowego IoT
Article05.01.2026
W skrócie
W trakcie pierwszej rewolucji przemysłowej energia parowa i mechanizacja stały się prawdziwym wyzwaniem dla branży inżynierii mechanicznej.
Druga rewolucja wprowadziła elektryczność i systemy fabryczne, zmieniając kształt inżynierii operacyjnej i elektrycznej.
Trzecia rewolucja przyniosła komputery i dane, prowadząc do automatyzacji i zmniejszenia zależności od działań człowieka.
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) stanowi wyzwanie dla każdego aspektu działalności, stymulując nas do wykraczania poza tradycyjne oczekiwania w zakresie poprawy wydajności.
Ilość danych wzrosła do przytłaczającego poziomu, generując nowe złożone problemy.
Spis treściSpis treści
Jak poprawić wydajność operacyjną?
Łączenie komputerów i systemów w całym procesie operacyjnym umożliwia zaawansowaną analizę danych, która wspiera zarówno działania proaktywne, jak i działania podejmowane w czasie rzeczywistym. Aby nadążyć za tymi zmianami, branże przemysłu muszą zmodernizować swoje procesy poprzez IIoT.
Oczywiście, transformacja branż takich jak przemysł przetwórczy lub przemysł procesowy nie jest tak prosta, jakby mogło się wydawać. Każda zmiana technologiczna niesie ze sobą wyzwania. Przedsiębiorstwa muszą nauczyć się korzystania z nowych narzędzi, informacji i metod.
Pracownicy, zespoły i kierownicy czują się często przytłoczeni już samą ilością danych. A jeśli nie potrafimy ich zinterpretować i na tej podstawie podjąć odpowiednich działań, nie wnosi to żadnej wartości. Jak więc sobie z tym poradzić?
Podstawowe pytania, które należy zadać sobie i swojej organizacji, to:
Co konkretnie chcemy poprawić?
Jakie dane są konieczne, aby osiągnąć tę poprawę?
Jak można zapewnić dostępność tych danych tam, gdzie jest to potrzebne?
Jak skutecznie interpretować i wizualizować dane?
Jak możemy zabezpieczyć dane, jednocześnie utrzymując ich dostępność dla autoryzowanych użytkowników?
Kiedy dane przekładają się na wnioski, a wnioski prowadzą do działania, można bez przeszkód zoptymalizować wszystkie procesy. Ekosystemy IIoT oferują elastyczność skalowania zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.
Przykład
W branży mleczarskiej, produkcja zazwyczaj ma następujący przebieg:
Proces produkcji wyrobów mleczarskich: Wypas > Dojenie > Separacja > Pasteryzacja > Pakowanie
Co konkretnie chcemy poprawić?
W produkcji mleka pasteryzacja stanowi często najbardziej krytyczny i wymagający etap. Zapewnia ona bezpieczeństwo i jakość produktu poprzez redukcję szkodliwych bakterii do akceptowalnego poziomu. Ten proces wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i czasu, aby sprostać wymogom norm i w pełni zachować wartości odżywcze. Każde odchylenie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, doprowadzić do zmarnowania produktu i zwiększyć koszty.
Dlatego uzyskanie dokładnych informacji na temat parametrów procesu pasteryzacji ma kluczowe znaczenie dla wprowadzania ulepszeń i optymalizacji wydajności. Poprzez wdrażanie ekosystemu IIoT zakłady mogą w sposób ciągły monitorować niektóre parametry procesu, automatyzować zbieranie danych i umożliwić analizę w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Pozwala to nie tylko poprawić zgodność z przepisami i jakość produktów, ale także zwiększyć dostępność zakładu, zminimalizować ilość odpadów i wspierać konserwację predykcyjną.
Jakich danych potrzebujemy w celu poprawy?
Działanie pasteryzacji polega na ograniczeniu przeżywalności bakterii w produktach mlecznych w celu zapobiegania chorobom. W systemie ciągłej pasteryzacji mleko przepływa ze zbiornika przez cienkie płyty, które regulują jego temperaturę. Kluczowe znaczenie ma utrzymywanie odpowiedniej temperatury przez wymagany czas trwania procesu.
Jeśli mleko nie będzie spełniać tych warunków, system przekieruje je do ponownego przetworzenia. A to oznacza, że zakłady mleczarskie potrzebują bardzo dokładnych danych dotyczących temperatury i czasu dla każdego rodzaju produktu. Ponadto dane mogą pomóc zminimalizować ilość odpadów i kontrolować takie parametry, jak zawartość białka, tłuszczu i wody w różnych produktach mlecznych.
Jak możemy dodać te dane tam, gdzie są potrzebne?
Jak usługi IIoT wspierają techników zajmujących się konserwacją i kierowników produkcji w naszym przykładzie? Oferując dostęp do danych w czasie rzeczywistym, IIoT ułatwia zadania i szybkie podejmowanie właściwych decyzji.
W przypadku techników zajmujących się konserwacją IIoT może usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, takich jak:
Kontrola, konserwacja, naprawa i wymiana części oraz sprzętu w celu zapewnienia optymalnej wydajności
Optymalizacja planów produkcji pod kątem personelu, stanu magazynowego i rozdzielania zasobów
Zapewnienie zgodności z normami i przepisami dotyczącymi żywności i napojów, w tym systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i GMP
Ograniczanie marnotrawstwa zasobów poprzez analizy prognostyczne
Tworzenie i archiwizacja dokumentacji w sposób automatyczny
Sprawne koordynowanie i zarządzanie działaniami zespołów
W przypadku kierowników produkcji IIoT umożliwia lepszą kontrolę i optymalizację poprzez:
Poprawę wydajności produkcji dzięki modyfikacjom na podstawie danych
Wirtualne monitorowanie operacji technicznych w czasie rzeczywistym
Kontrolowanie kosztów i efektywne zarządzanie zasobami finansowymi
Utrzymanie optymalnej wydajności pracowników dzięki użytecznym wnioskom
Stosowanie spójnych standardów kontroli jakości
Rozpoznawanie możliwości zwiększenia efektywności i ograniczenia czasu przestojów
Ekosystemy IIoT, takie jak Netilion zostały opracowane z myślą o intuicyjności i prostocie obsługi dla użytkownika, minimalizując wymagania szkoleniowe. Dzięki takim rozwiązaniom załoga może pracować bardziej wydajnie, a menedżerowie zyskują wgląd w procesy niemal w czasie rzeczywistym, przekształcając dane w praktyczne wnioski.
Jak interpretujemy i wizualizujemy dane?
Operatorzy i kierownicy mogą korzystać z gotowych rozwiązań IIoT, takich jak ekosystem IIoT Netilion firmy Endress+Hauser, aby mieć bezpośredni wgląd w dane. Alternatywnie mogą dostosować do swoich potrzeb wizualizacje i panele sterowania poprzez usługi oparte na interfejsie API, jak Netilion Connect, co zapewnia elastyczność przy konkretnych potrzebach operacyjnych.
Jak możemy zabezpieczyć nasze dane, jednocześnie zapewniając do nich dostęp osobom, które ich potrzebują?
Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie, nie tylko w sektorze produkcji żywności i napojów, gdzie najwyższym priorytetem jest ludzkie zdrowie. Prowadzenie wnikliwej analizy lokalnych wymogów dotyczących ochrony danych pomaga zidentyfikować luki w zabezpieczeniach organizacji. Wdrożenie systemu IIoT wymaga ścisłej współpracy między kierownikami ds. jakości a inspektorami ochrony danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zabezpieczenia wrażliwych informacji.
Ekosystem IIoT taki jak Netilion oferuje bezpieczne środowisko do zarządzania danymi. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, kliknij tutaj lub skontaktuj się z nami.
Konkluzje
Technologie IIoT oferują przedsiębiorcom ogromną szansę przeprowadzenia transformacji działań operacyjnych. Aby wprowadzić znaczące ulepszenia organizacje muszą odpowiedzieć na pięć kluczowych pytań:
Co konkretnie chcemy poprawić?
Jakich danych potrzebujemy do osiągnięcia tej poprawy?
Jak można sprawić, by dane były dostępne tam, gdzie są potrzebne?
Jak skutecznie interpretować i wizualizować dane?
Jak możemy zabezpieczyć dane, jednocześnie utrzymując ich dostępność dla osób, którym są potrzebne?
Dostęp do precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym jest podstawą podejmowania racjonalnych decyzji i działań w odpowiednim czasie. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne, zakłady mogą podnieść wydajność i wyeliminować powtarzające się problemy. Wiarygodne dane zapewniają bezpieczeństwo i jakość, a jednocześnie obniżają koszty.
Każda branża podlega surowym normom jakościowym i wymogom przepisów, a presja ze strony konsumentów i organów regulacyjnych wymaga bardziej ekonomicznej i elastycznej produkcji. Usługi IIoT, takie jak Netilion pozwalają sprostać tym wyzwaniom, przekształcając dane w użyteczne wnioski.
Netilion to nagradzany ekosystem IIoT zaprojektowany z myślą o procesach przemysłowych. Łączy świat fizyczny z cyfrowym, przesyłając cenne informacje z pola do użytkownika – zawsze i wszędzie.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń? Wyszukuj według kategorii lub branży.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .