Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Inżyniering i zarządzenie projektami

Zapewnij swojej firmie optymalną wydajność produkcji, dzięki usługom inżynierskim dostosowanym do Twoich potrzeb

W przypadku nowych projektów inwestycyjnych lub modernizacji istniejących zakładów, nasze usługi, dzięki stosowaniu skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, zapewniają optymalne działanie instalacji — od etapu projektowania, przez montaże, uruchomienia, odbiory, aż do do fazy eksploatacji. Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi inżynierskich, możemy zaprojektować instalację technologiczną opartą o najnowocześniejsze systemy pomiarowe i rozwiązania automatyki przemysłowej. Usługi i wiedza naszych ekspertów, oparte na ponad 65-letnim doświadczeniu przemysłowym, zapewniają doskonałe wyniki i są gwarantem oczekiwanej wydajności zakładu.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Od tworzenia założeń i koncepcji opomiarowania linii technologicznych urządzeniami automatyki, po końcowe próby odbiorowe— pomagamy ustalać cele, poznawać możliwości i podejmować świadome decyzje uwzgleniające scenariusze późniejszej eksploatacji systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej. Zapewniając wysoce efektywne rezultaty we współczesnym złożonym środowisku produkcyjno-przemysłowym, dysponujemy potrzebnym doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają nam w oczekiwany sposób spełniać wysokie wymagania inżynierskie i jakościowe odbiorców naszych usług.

  • Tworzenie Specyfikacji Wymagań oraz Specyfikacji Projektu Funkcjonalnego zgodnie z wymogami projektu klienta

  • Tworzenie pakietu dokumentacji projektowej zawierającego wykaz oprzyrządowania, wykaz podzespołów i elementów automatyki, rysunki CAD, schematy elektryczne, rysunki technologiczne instalacji, tabele kablowe itp.

  • W ramach standardowego zarządzania jakością projektu wykonujemy testy, takie jak próba odbiorcza przed dostawą (FAT) oraz próba odbiorcza po instalacji urządzeń w miejscu eksploatacji (SAT)

Korzyści

Łatwe planowanie i projektowanie

Łatwe planowanie i projektowanie

Terminowa i zgodna z budżetem realizacja projektu z Endress+Hauser jako godnym zaufania partnerem o światowym zasięgu świadczonych usług. Nasze usługi inżynierskie i projektowe świadczymy w sposób zapewniający efektywność kosztową oraz ich terminową realizację.

Doskonałe projekty inżynierskie

Doskonałe usługi projektowe i zarządzania projektami inwestycyjnymi

Oferujemy kompletne usługi inżynierii przemysłowej z zaawansowaną komunikacją obiektową opartą na sieciach przemysłowych, dzięki czemu możemy minimalizować wymagane liczby interfejsów i redukować nakłady związane z koordynacją projektów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami nasze projekty inżynierskie są precyzyjne i skutecznie realizowane w ramach założonego budżetu oraz zgodnie z terminami.

Najnowocześniejsze metody projektowe

Najnowocześniejsze metody

Zapewniamy efektywną wymianę informacji i danych elektronicznych, wykorzystując ustandaryzowane narzędzia i dokumenty (CAD/CAE). W ramach naszych usług inżynierii przemysłowej oferujemy wymierne korzyści w postaci zwiększonej jakości oraz spójności danych. Dodatkowo nasi eksperci zapewniają niezawodność i stabilność rozwiązań oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.

Sprawne uruchomienie

Sprawne uruchomienie

Pomagamy w szybkim i skutecznym uruchamianiu sieci przemysłowych, które dzięki temu będą działać prawidłowo już od samego początku. Zespół zaangażowanych inżynierów zapewni szybki montaż, konfigurację i walidację urządzeń, dzięki standardowej dokumentacji, przekazywanej podczas odbioru projektu.