Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Szkolenia techniczne dla profesjonalistów

Rozwiń swoją wiedzę na temat przyrządów pomiarowych i ich zastosowania - to poprawi funkcjonowanie Twojej instalacji

Kadra inżynierska i służby utrzymania ruchu mają istotny wpływ na ogólne wyniki firmy i przebieg procesów produkcyjnych. Endress+Hauser pomaga w poszerzaniu i aktualizowaniu wiedzy z obszaru produkcji i eksploatacji — zarówno doświadczonym inżynierom, praktykującym technikom, jak też osobom początkującym. Nasi doświadczeni instruktorzy korzystają z nabywanej przez wiele lat wiedzy, aby skutecznie szkolić jak prawidłowo korzystać z przyrządów pomiarowych oraz wykonywać ich przeglądy, naprawy i konserwację, zarówno reakcyjną jak i prewencyjną.

Jak pomagamy naszym Klientom

Rozwijaj umiejętności zawodowe swoich pracowników, aby stale poprawiać efektywność prowadzonych procesów produkcyjnych. Endress+Hauser oferuje kursy i szkolenia techniczne, odpowiadające konkretnym potrzebom biznesowym oraz dopasowane do czasu i charakteru pracy uczestników. Korzystaj z naszej bogatej wiedzy szkoleniowej oraz możliwości ciągłego rozwoju pracowników. Wszyscy nasi instruktorzy są inżynierami, którzy mogą pochwalić się latami praktycznych doświadczeń w dziedzinie automatyki pomiarowej.

  • Nasze podejście do nauczania polega na łączeniu teorii z praktyką — taka kombinacja pozwala przygotować zróżnicowane pakiety szkoleniowe dla każdej branży przemysłu.

  • Szkolenia są dostępne w siedzibie Endress+Hauser lub w jednym z naszych wyspecjalizowanych ośrodków szkoleniowych; dla wygody dostępne są również kursy on-line.

  • Aby zapewnić skuteczność szkolenia, zapewniamy niezbędny sprzęt, materiały do nauki oraz stosowne pomoce dydaktyczne.

Korzyści

Wyjątkowe placówki szkoleniowe na całym świecie

Wyjątkowe placówki szkoleniowe na całym świecie

Szukasz szkolenia, które pomoże operatorom w realizowaniu ich codziennych obowiązków? Większość szkoleń technicznych Endress+Hauser jest organizowanych we naszej wrocławskiej siedzibie. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość kontaktu z wieloma ekspertami i zdobycia jak największej wiedzy podczas każdego szkolenia. Organizujemy też kursy w siedzibie klienta, co zwiększa elastyczność oraz redukuje konieczność czasowego pozostawienia instalacji technologicznej bez opieki lokalnych służb. W obszarach wymagających wysokiej specjalizacji, prowadzimy seminaria dydaktyczne w naszych licznych ośrodkach szkoleniowo-dytaktycznych poza granicami kraju.

Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb

Szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań

Nasze programy szkoleniowe nie ograniczają się jedynie do katalogowych kursów. Jeśli interesuje Cię szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami. Bardzo chętnie zapoznamy się z Twoimi potrzebami i uzgodnimy kolejne kroki.

Dostosowane do potrzeb kursy szkoleniowe

Wysoka wartość merytoryczna naszych szkoleń

Nasze pakiety szkoleniowe opracowano z myślą o przekazywaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat oprzyrządowania procesowego i technologii przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na serwisowanie i konserwację oprzyrządowania pomiarowego. Każdy kurs składa się z wykładów, dyskusji oraz ćwiczeń w odpowiednich proporcjach. Uzupełnieniem są zajęcia praktyczne, podczas których użytkownik zapoznaje się z funkcjonowania rzeczywistych przyrządów i urządzeń obiektowych. Może to zależeć od lokalizacji szkolenia oraz warunków pracy.