Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zaawansowana aparatura procesowa w procesach zagospodarowania dwutlenku węgla

Procesy zagospodarowania CO₂ z wykorzystaniem innowacyjnych technologii pomiaru

Wychwytywanie, zagospodarowanie i składowanie dwutlenku węgla
Wprowadzenie

Przetwarzanie CO₂ na wartościowe produkty

Dwutlenek węgla jest coraz częściej uznawany za ważny zasób o znacznym potencjale ekonomicznym. Mimo że procesy konwersji dwutlenku węgla na inne produkty są wciąż w trakcie opracowywania, jest to obiecujący kierunek mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i złagodzenie zmian klimatycznych. Po wychwyceniu CO₂ może być wykorzystany do produkcji paliw, węglanów, polimerów i innych chemikaliów, przyczyniając się do przejścia w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Skorzystaj z naszej gruntownej wiedzy i bogatego asortymentu produktów, aby zwiększyć możliwości zagospodarowania CO₂.

Analiza optyczna

Poprawa kontroli jakości CO₂ z wykorzystaniem metod analizy laserowej

Sprężony CO₂ to produkt o uniwersalnym przeznaczeniu, od napojów gazowanych po produkcję chemiczną. Dla utrzymania wydajności, funkcjonowania i bezpieczeństwa urządzeń niezbędne jest utrzymywanie wysokiej czystości CO₂. Poza tym, dokładna analiza CO₂ jest wymagana do weryfikacji kredytów węglowych i zgodności finansowej. Monitorowanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym zapewnia stałą jakość produktu i optymalizację procesu. Nasze analizatory TDLAS i QF zapewniają:

  • Niski całkowity koszt posiadania dzięki minimalnym wymaganiom konserwacyjnym, brakowi części ruchomych i materiałów eksploatacyjnych
  • Niezawodną pracę w trudnych warunkach środowiskowych
  • Szybką odpowiedź pomiarową
  • Możliwość walidacji online w celu weryfikacji stanu analizatora
/
Pomiar przepływu

Zwiększenie odzysku ropy dzięki zatłaczaniu CO₂

Wraz ze spadkiem ciśnienia w szybach naftowych i spadkiem produkcji, intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (EOR) staje się niezbędna do maksymalizacji wydobycia ropy naftowej i wydłużenia żywotności złoża. Proces polega na zatłaczaniu CO₂ w fazie gęstej (gazu o własnościach zbliżonych do własności cieczy), która może mieszać się z ropą. Miesza się on a ropą, pokonując różnice lepkości i umożliwiając kontynuację wydobycia ropy. Nasz wysokociśnieniowy przepływomierz masowy oferuje następujące korzyści:

  • Maksymalne bezpieczeństwo i odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe
  • Ciśnienie medium procesowego do PN 250 (Class 1500)
  • Ciągła weryfikacja przyrządu dzięki Heartbeat Technology
Pomiar przepływu

Optymalizacja pomiaru przepływu w produkcji paliw syntetycznych

Paliwa syntetyczne wytwarzane są poprzez syntezę odnawialnego wodoru z CO₂ w celu uzyskania paliw ciekłych lub gazowych. Wodór, wytwarzany z energii odnawialnej łączy się z CO₂ wychwytywanym z procesów przemysłowych. Proces produkcji obejmuje skomplikowane układy przepływowe, w których medium występuje w różnych stanach skupienia, gdzie doskonale sprawdzają się przepływomierze wirowe, oferujące:

  • Pomiar wieloparametrowy: kompensację wpływu ciśnienia, temperatury i stopnia suchości
  • Brak konieczności konserwacji - czujnik z bezterminową kalibracją
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: poziom SIL3 dla wersji Dualsens
  • Zaawansowana diagnostyka – przyrząd opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508
Analiza cieczy

Zwiększ produkcję wyrobów mleczarskich dzięki precyzyjnej kontroli pH z wykorzystaniem CO₂

Dwutlenek węgla odgrywa kluczową rolę w przemyśle spożywczym, zwiększając jakość produktów, wydłużając okres przydatności do spożycia i ciesząc podniebienia konsumentów. Ponieważ branże przemysłu stoją w obliczu rosnącej presji na stosowanie ekologicznych procedur, wychwytywanie i wykorzystanie CO₂ daje podwójną korzyść: zmniejszenie emisji przy jednoczesnej optymalizacji produkcji. CO₂ wykorzystuje się do kontrolowania poziomu pH różnych produktów spożywczych, od procesów produkcji sera po procesy wypieku chleba. Opracowana przez nas technologia Memosens oferuje następujące korzyści:

  • Gwarantowane bezpieczeństwo produktu i pełna zgodność z obowiązującymi przepisami
  • Łatwość konserwacji celem maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji
  • Dokładna kontrola pH dla uzyskania maksymalnej wydajności produkcji
  • Niższe koszty eksploatacyjne dzięki wydłużeniu trwałości elektrody
  • Odporny na złamanie korpus elektrody z tworzywa PEEK do pracy w trudnych warunkach
/

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Przypisy końcowe

Rozwiązania

Dodatkowe informacje dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla