Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zapewnienie jakości wody za pomocą filtracji membranowej

Zastosuj najlepszą w swej klasie aparaturę procesową, która dostarcza dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wysoką jakość wody w procesach wykorzystujących filtrację membranową

Odwrócona osmoza w procesach uzdatniania wody dla zapewnienia jakości
Wprowadzenie

Aparatura pomiarowa dla procesów filtracji membranowej

Aparatura pomiarowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu najwyższych standardów jakości wody. Membrany są wykorzystywane w procesach uzdatniania wody do oddzielania zanieczyszczeń od wody w oparciu o własności takie, jak wielkość cząstek lub ładunek zanieczyszczeń. Typowe procesy membranowe obejmują mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację i odwróconą osmozę. W trakcie eksploatacji wyzwaniem jest unikanie zanieczyszczenia, zarastania i uszkodzeń membran poprzez optymalizację cykli czyszczenia i zmniejszenie w ten sposób zużycia środków chemicznych i wody.

  • Dane procesowe w czasie rzeczywistym zapewniają lepszą kontrolę cykli czyszczenia
  • Unikaj zarastania lub uszkodzeń membran takich, jak przerwanie, odkładanie się kamienia i osadu
Panele analityczne

Maksymalizacja trwałości membran dzięki panelom do monitoringu

Najważniejsze parametry jakości wody na wejściu do procesów odwróconej osmozy wymagają bardzo dokładnego monitorowania. Panele analityczne pozwalają na monitorowanie kilku różnych parametrów takich, jak mętność, pH, redoks, chlor, przewodność, OWO i szeregu innych. Zaprojektuj własny panel analityczny odpowiednio do Twoich potrzeb.

/
Różnica ciśnień

Optymalizacja cykli czyszczenia poprzez pomiar różnicy ciśnień

Procesy filtracji muszą być dokładnie monitorowane. Nasze przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień pomagają uniknąć uszkodzeń filtra dzięki błyskawicznej reakcji na przeciążenia i sygnalizacji konieczności czyszczenia.

/
Pomiar przepływu

Monitorowanie wydajności filtrów poprzez wiarygodny pomiar przepływu

W procesach filtracji membranowej pomiar przepływu jest niezbędny dla zachowania równowagi hydraulicznej, określenia wielkości przepływu permeatu i koncentratu. Stabilny monitoring jest niezbędny dla zapewnienia optymalnej wydajności procesu odwróconej osmozy.

/

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Przypisy końcowe

Informacje

Dodatkowe informacje dotyczące wody i ścieków