Bardziej zrównoważony proces recyklingu baterii i akumulatorów
Zastosuj aparaturę pomiarową zapewniającą odpowiedni poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zakładu przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu surowca
Prowadź swą działalność w sposób bardziej zrównoważony dzięki odpowiedniej aparaturze pomiarowej
Recykling baterii i akumulatorów ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Technologie odzysku cennych materiałów i minerałów mogą być energochłonne, powodować skażenia chemiczne i stwarzać innego rodzaju zagrożenia niż konwencjonalne technologie wydobycia. Potrzebujesz partnera dysponującego specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, który pomoże Ci uzyskać dane niezbędne do optymalizacji procesu recyklingu baterii.
Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów.
Odzysk składników metodą ługowania
Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.
Odzyskiwanie metodą pirometalurgii
Wysokie temperatury, złożone reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny to wyzwania, na które Endress+Hauser odpowiada oferując portfolio rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Maksymalne zwiększenie wydajności odzysku surowców podczas rozdrabniania, separacji magnetycznej i przesiewania
Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów, więc urządzenia zaprojektowano tak, aby pomagały w osiąganiu tych celów.
Micropilot FMR67B to łatwy w obsłudze radar 80 GHz przeznaczony do wymagających aplikacji z materiałami sypkimi
Solitrend MMP40 to czujnik do wykrywania zatorów w zsypach, aby zmaksymalizować wykorzystanie systemu kruszenia
Soliwave FQR56 służy do sygnalizacji niedrożności rynny zsypowej, przez co zapewnia maksymalną wydajność systemu rozdrabniania
Gammapilot FMG50 umożliwia radiometryczny, bezkontaktowy pomiar w wymagających aplikacjach kruszenia, minimalizując nakłady inżynieryjne i instalacyjne oraz maksymalizując dostępność instalacji
Odzyskiwanie wszystkich cennych składników podczas procesu ługowania
Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.
Promag P 300 przepływomierz do chemicznie agresywnych mediów, wyposażony w Heartbeat Technology, która zapewnia dostępność i bezpieczeństwo punktu pomiarowego dozowania chemikaliów
Cleanfit CPA473 to najlepsza armatura wysuwalna do wymagających aplikacji pomiaru pH
Memosens CPS47E to elektroda pH z trzonem odpornym na złamanie, o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, krótkim czasie odpowiedzi, do zastosowań w mediach agresywnych chemicznie występujących w procesach ługowania
iTHERM ModuLine TM131 to termometr RTD o krótkim czasie odpowiedzi; wersja iskrobezpieczna przeznaczona do stosowania w procesach ługowania i innych procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Zwiększenie bezpieczeństwa procesu odzyskiwania metodą pirometalurgii
Wysokie temperatury, skomplikowane reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny wymagają niezawodnej, dokładnej i wytrzymałej aparatury pomiarowej.
Micropilot FMR62B to niezawodny radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu w procesach ekstrakcji
Proline t-mass I 300 to przyrząd do pomiaru przepływu strumienia masy powietrza i gazów w procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Prosonic Flow P 500 służy do bezpiecznych i bezkontaktowych pomiarów przepływu mediów agresywnych chemicznie stosowanych w procesach odzysku
Cerabar PMP71B to inteligentny czujnik ciśnienia o wysokiej dokładności, do pomiaru poziomu i ciśnienia mediów stosowanych w to wytrzymały, ceramiczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dostępny z różnymi materiałami części zwilżanych, odpowiedni do procesów pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych w recyklingu baterii
Więcej informacji o produkcji baterii i akumulatorów
Maksymalne zwiększenie efektywności produkcji baterii i akumulatorów
Dowiedz się, jak w sposób efektywny pozyskiwać i produkować koncentrat cennych minerałów do produkcji baterii i akumulatorów dzięki skutecznym pomiarom w kluczowych punktach.
Utilize measurement technology to maximize your operating margin
Process efficiency is key to enable the sustainable and safe purification of battery materials and the manufacturing of batteries to support increased demand.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .