Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Monitorowanie wytwarzania pary dla przemysłu spożywczego i napojów

System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego

Zadbaj o swoje wytwornice pary dzięki rozwiązaniom SWAS, które pozwalają utrzymać je w stanie wolnym od osadów i korozji

Zastosowania pary to część produkcji żywności. W celu zapewnienia płynnej pracy przy minimalnym zużyciu energii oraz w celu ochrony urządzeń, czystość wody zasilającej musi być kontrolowana i dokumentowana. Niewystarczająca kontrola może prowadzić do uszkodzeń, przestojów procesu produkcyjnego i utraty gwarancji. Inteligentne rozwiązania Endress+Hauser, takie jak zajmujący niewiele miejsca system SWAS Compact, oferują kompleksowe, zaawansowane technologicznie pomiary krytycznych parametrów i pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych dzięki bardzo niskiemu zużyciu wody chłodzącej i minimalnej objętości próbki.

  • Panele SWAS Compact pozwalają zaoszczędzić aż do 70% zużycia wody

    w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS

    Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu spożywczego i produkcji napojów, oferuje najwyższą niezawodność, dostępność i identyfikowalność przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowana armatura przepływowa z dobrze zaprojektowanym rozmieszczeniem czujników. Efektywne monitorowanie pary i wody dla oszczędnej pod względem kosztów i zasobów produkcji żywności.

Monitorowanie wytwarzania pary dla przemysłu spożywczego i napojów od Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Efektywne systemy monitorowania Endress+Hauser zapewniają niezawodne i bezpieczne wytwarzanie pary w procesach spożywczych

SWAS Compact rozwiązanie do analizy pary i wody w przemyśle spożywczym i produkcji napojów ©Endress+Hauser

SWAS Compact - oszczędzający miejsce system analizy pary i wody (SWAS) do produkcji żywności i napojów

Proces wytwarzania pary na potrzeby produkcji żywności i napojów ©Endress+Hauser

Proces wytwarzania pary na potrzeby produkcji żywności i napojów

Jak możemy pomóc

Czysta woda jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa produktów i opłacalności w branży spożywczej i gastronomicznej. Nie tylko dla samej produkcji żywności, ale również dla procesów technologicznych towarzyszących produkcji, takich jak wytwarzanie pary przemysłowej. Jakość wody musi stale spełniać rygorystyczne normy dotyczące przetwórstwa żywności oraz warunki gwarancji producentów turbin, kotłów i rurociągów - wliczając w to pełną dokumentację. Nasze gotowe rozwiązania SWAS pomagają obniżyć koszty konserwacji, zminimalizować czas przestoju produkcyjnego oraz przedłużyć żywotność wytwornicy pary.

  • Uzyskaj wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny, a dzięki oznaczeniu CE również ściśle zgodny z przepisami monitoring..

  • Skorzystaj z kompletnego systemu SWAS Compact "pod klucz", który analizuje pH, tlen rozpuszczony, przewodność i przewodność kwasową w jednym panelowym rozwiązaniu. Dokładne dane w czasie rzeczywistym z krytycznych punktów procesu bez przerywania produkcji.

  • Przy objętości próbki wynoszącej tylko 10 l/h, dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu w panelu SWAS Compact, oraz przy 70% mniejszym zużyciu wody chłodzącej i energii w porównaniu z podobnymi systemami, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na surowcach.

  • Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub poprzez łączność IIoT.

  • Dzięki naszym systemom analizy pary i wody, korzystasz z bezpiecznego zarządzania danymi, które zapewniają dowód jakości wody w dowolnym momencie. Proste podłączenie na zasadzie plug-and-play pozwala na szybkie użycie w miejscu przeznaczenia.
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
Dyrektor Zarządzający MVO jest bardzo zadowolony z rozwiązania Endress+Hauser

Dzięki rozwiązaniu SWAS Compact firmy Endress+Hauser byliśmy w stanie znacznie zwiększyć niezawodność działania i spełnić nasze obowiązki w zakresie weryfikacji przy mniejszym nakładzie pracy.

Simon Gutensohn, Dyrektor zarządzający
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Co oferujemy

    Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC.  Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie...

  • Usługi

    • Doradztwo

    • Zarządzanie projektem

    • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)

    • Końcowe próby odbiorcze (SAT)

    • Uzyskanie certyfikatu CE     

    • Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser

    • Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego...

Do pobrania

    Niezawodna jakość wody w obiegach pary

    Chcesz chronić kotły, turbiny i wymienniki ciepła przed korozją i gromadzeniem się osadów? Sprawdź nasz SWAS Compact i uzyskaj niezawodną jakość wody w swoich obiegach pary.

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży