Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Analizator H2O w gazie ziemnym

Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego

Osiągnij cele jakościowe, chroń ludzi i zasoby dzięki precyzyjnemu wykrywaniu H2O w procesie osuszania glikolowego

Wykrywanie i usuwanie wilgoci z gazu ziemnego poprzez odwodnienie glikolowe to kluczowe zadania dla zarządzających przesyłem gazu. Powolna reakcja pomiarowa może powodować korozję, tworzenie się hydratów i powstawanie flar. Może to osłabić integralność rurociągu, spowodować wyłączenia i przerwy w dostawach oraz zwiększyć ryzyko wybuchu. Na niezawodność i dokładność standardowych analizatorów H2O mogą mieć wpływ H2S, glikol i metanol. Najlepszy w swojej klasie analizator Endress+Hauser zapewnia szybkie, precyzyjne i niezawodne monitorowanie i kontrolę H2O.

  • 10 000 jednostek zainstalowanych na całym świecie od 2000 roku

    Dzięki technologii Heartbeat, zaawansowanej diagnostyce i doskonałym algorytmom pomiarowym nasz analizator TDLAS H2O umożliwia szybką, bieżącą analizę wilgotności przy zachowaniu wysokiej dostępności. Zadbaj o zgodność ze specyfikacją jakościową gazu dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi wilgotności. Zwiększ przepustowość, zmniejsz ilość odpadów i unikaj sporów dzięki stabilnym, ciągłym dostawom. Obniż koszty operacyjne dzięki minimalnej konserwacji, braku konieczności kalibracji obiektowej oraz braku materiałów eksploatacyjnych. Zoptymalizuj proces i kontrolę jakości gazu ziemnego.

Analizator J22 TDLAS H2O z obudową do montażu na ścianie ©Endress+Hauser
Analizator H2O w gazie ziemnym ©iStock
Analizator J22 TDLAS H2O z obudową ©Endress+Hauser
Analizator J22 TDLAS H2O z możliwością montażu na słupie, na panelu i w obudowie ©Endress+Hauser
Schemat procesu z analizatorem H2O do wykrywania H20 z Endress+Hauser ©Endress+Hauser

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się automatyzacją procesów. Łączymy rozwiązania "pod klucz" z profesjonalnym zarządzaniem projektami, aby wspólnie z Tobą wdrożyć optymalne, najbardziej niezawodne rozwiązanie w zakresie analizatora H2O dla Twoich specyficznych potrzeb procesowych. Monitoruj, mierz, kontroluj i optymalizuj swój proces osuszania glikolowego. Spełnij wymagania przepisów dotyczących gazociągów przesyłowych. Zadbaj o jakość powstającego produktu, jakim jest gaz ziemny, przy jednoczesnej realizacji celów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

  • Niezawodna automatyzacja procesów związanych z gazem ziemnym oraz kontrola jakości dzięki najlepszemu w swojej klasie analizatorowi TDLAS H2O.

  • Ciągłe monitorowanie i kontrola wilgotności w czasie rzeczywistym.

  • Zyskaj niezawodność operacyjną dzięki naturze metody TDLAS, która jest niewrażliwa na działanie glikolu i eliminuje interferencja, a także zapewnia wysoką odporność na szkodliwe działanie glikolu, metanolu, amin, H2S i H2O.

  • Zwiększona dokładność, szybkość i łatwość konserwacji w porównaniu z alternatywnymi technikami pomiaru wilgotności gazu ziemnego, takimi jak analizatory z chłodzonym lustrem, analizatory elektrochemiczne i mikrowagi kwarcowe.

  • Zmniejsz koszty operacyjne dzięki technologii TDLAS z kalibracją fabryczną. Eliminacja materiałów eksploatacyjnych i kalibracji obiektowej.
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
  • Co oferujemy

    Zapewnij bezpieczeństwo operacji dehydratacji gazu ziemnego za pomocą glikolu i zwiększ wydajność, korzystając z szybkiego i niezawodnego pomiaru wilgotności w czasie rzeczywistym, ze sprawdzoną metrologią i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi..

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Analizator gazów J22 TDLAS Endress+Hauser

    • Sondy poboru próbki

    • Trasy i układy wstępnego przygotowania próbki

    • Linie zrzutowe (do flary lub strefy bezpiecznej)

    • Wiaty, szafki obiektowe, kontenery pomiarowe

    • Gazy wzorcowe (dostarczane przez producentów gazów...

  • Usługi

    • Doradztwo w zakresie doboru rozwiązania, zakresu projektu, oraz zabudowy obiektowej

    • Zarządzanie projektem

    • Dokumentacja

    • Kompletne usługi inżynieryjne, od projektu do wykonania

    • Kontrola i testy fabryczne (FAT)

    • Montaż, uruchomienie i usługi przez cały cykl...

Do pobrania

    TDLAS analyzers for natural gas processing

    TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement

    TDLAS and QF analyzers technology guide

    TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information

    Competence - Kompetencje w zakresie gazu ziemnego

    Pomagamy odnaleźć się w procesach dotyczących gazu ziemnego i LNG. Pobierz naszą broszurę dotyczącą kompetencji.

    Improved measurement of water content in natural gas

    New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży