Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
System bunkrowania z przepływomierzem masowym zainstalowany na statku

Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi

Maksymalna przejrzystość i wiarygodność dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu do pomiaru paliwa bunkrowego

Przy dużych ilościach paliwa bunkrowego pompowanego codziennie do zbiorników paliwowych tankowców, masowców, statków towarowych i kutrów rybackich, niezawodne systemy odmierzania paliwa bunkrowego są nieodzowne. Nawet najmniejsza niedokładność w bunkrowaniu prowadzi do niepożądanych kosztów dodatkowych z powodu nieprawidłowego rozliczenia i w konsekwencji do niepotrzebnych sporów między dostawcą a odbiorcą. Dlatego Endress+Hauser oferuje sprawdzone systemy bunkrowania oparte na przepływomierzach masowych (MFM), zapewniające najdokładniejszy pomiar nawet napowietrzonego oleju napędowego.

  • Około 60%

    kosztów operacyjnych statku mogą stanowić koszty paliwa

    Endress+Hauser dostarcza certyfikowane rozwiązanie, oparte na sprawdzonym pomiarze masowym Coriolisa, do precyzyjnego monitorowania ilości i jakości paliw żeglugowych transferowanych podczas operacji bunkrowania. Dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z tradycyjnymi pomiarami i zapewnieniu, że kieszenie powietrzne powstające podczas opróżniania zbiorników są prawidłowo wykrywane i uwzględniane w pomiarach, nasze systemy bunkrowania z przepływomierzami masowymi zapewniają maksymalną transparentność procesu bunkrowania.

Kontenerowiec z barką do przewozu paliwa bunkrowego ©iShutterstock

Maksymalna transparentność i wiarygodność podczas procesu przeładunku paliwa bunkrowego

Operacje bunkrowania w porcie ©Endress+Hauser

Tankowanie w porcie z krótkimi czasami postoju dzięki dokładnemu, bezpośredniemu pomiarowi masy bez przeliczania objętości

System pomiaru przepływu masowego do procesów bunkrowania credit: Manifold Times

System bunkrowania z przepływomierzem masowym zainstalowany na barce

Komputer pomiarowy systemu bunkrowania z widocznym pulpitem obsługowym credit: Manifold Times

Komputer bunkrowy SBC600 jako integralna część naszego systemu bunkrowania z przepływomierzem masowym

Proces odmierzania paliwa bunkrowego ©Endress+Hauser

Zastosowanie i parametry systemu do rozliczeniowego pomiaru ilości paliwa bunkrowego

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się jak Endress+Hauser wspierał Grupę Grimaldi w monitorowaniu zużycia paliwa przez statki.

Jak możemy pomóc

Nasze zaawansowane i wiarygodne rozwiązanie do odmierzania paliwa bunkrowego zapewniają przejrzyste i bardzo dokładne bunkrowanie. Pozwala to na uniknięcie uciążliwych i czasochłonnych procesów rozwiązywania sporów związanych z ładowaniem paliwa bunkrowego.

  • Pewność siebie i gwarantowana rentowność dzięki dokładnemu i niepodważalnemu rozliczeniu ilości dostarczonego paliwa bunkrowego

  • Zwiększenie przejrzystości poprzez jednoczesne monitorowanie wielu parametrów procesu podczas całego procesu tankowania oraz wykrywanie kieszeni powietrznych, jak również potencjalnych "efektów cappuccino", które występują podczas opróżniania zbiorników

  • Korzyści z wyższej i trwałej wydajności oraz krótszych czasów przestoju dzięki dokładnemu bezpośredniemu pomiarowi masy bez konieczności przeliczania objętości

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi pomiarowemu certyfikowanemu na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczonemu do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze.SS600

  • Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze i optymalnej kontroli za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania, który umożliwia bezpośrednie śledzenie ważnych parametrów lub ich wydruk w dowolnym momencie w celu wykorzystania jako dowód w przypadku niejasności

  • Co oferujemy

    Nasze rozwiązanie pomiarowe to najwyższy stopień bezpieczeństwa. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i całe rozwiązanie są plombowane po zakończeniu montażu i w ten sposób chronione przed niedozwolonymi modyfikacjami. Ponadto wszystkie nasze urządzenia...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Proline Promass F 300 – Przepływomierz Coriolisa o najwyższej klasie dokładności

    • Proline Promass F 500

    • Proline Promass X 300 – Przepływomierz Coriolisa z czterema rurkami pomiarowymi o największej wydajności

    • Proline Promass X 500

    • Komputer do pomiaru paliwa...

  • Usługi

    • Profesjonalne zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi

    • Montaż, uruchomienie i konfiguracja

    • Przeglądy i konserwacje (umowy serwisowe)

    • Kalibracja i pomiary kontrolne na miejscu
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
Do pobrania

    Twój partner w automatyzacji procesów w przemyśle morskim

    Projekty i realizacje systemów pomiarowych w przemyśle morskim - mamy odpowiednie kompetencje, by pomóc Ci w odniesieniu sukcesu.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży