Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, przetwórstwa minerałów i metalurgicznym

Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym

Optymalizacja stanów magazynowych i zmniejszenie nakładów na logistykę przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości produkcji

Przemysł górniczy, mineralny i metalurgiczny charakteryzuje duża konkurencyjność rynkowa. Co więcej utrudnieniem są znaczne wahania cen surowców. Na tak trudnym rynku zdolności do ciągłej optymalizacji kosztów operacyjnych i utrzymania działalności przy stałym przepływie czynników produkcji, takich jak paliwo, smary i chemikalia są kluczowe. Produkty te, przechowywane w wielu zbiornikach o różnych pojemnościach i kształtach, muszą być również bezpiecznie zarządzane. Rozwiązania Endress+Hauser pomagają w uzyskaniu danych inwentaryzacyjnych i ich wizualizacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od lokalizacji zakładu i magazynu.

  • Optymalna kontrola i sterowanie zbiorników towarowych w jednym systemie

    Nasze najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie monitoringu dostarczają aktualnych, precyzyjnych i wiarygodnych danych inwentaryzacyjnych online, by zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty operacyjne oraz zagrożenia dla środowiska. Połączenie naszych urządzeń pomiarowych, bramek komunikacyjnych, integracji z systemami ERP oraz oprogramowania wizualizacyjnego umożliwia monitorowanie pojedynczych zbiorników i pojemników, mobilnych i stacjonarnych, lokalnych i zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie. Zmaksymalizuj wykorzystanie przestrzeni magazynowej i odblokuj dostępność zasobów dokładnie na czas dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser.

Monitorowanie zapasów na placu budowy ©Endress+Hauser
Monitorowanie zapasów w górnictwie, przemyśle mineralnym i metalurgicznym ©Endress+Hauser
Monitorowanie zapasów na placu budowy ©Endress+Hauser
Monitorowanie zapasów w górnictwie, przemyśle mineralnym i metalowym ©Endress+Hauser
Monitorowanie zapasów w górnictwie, przemyśle mineralnym i metalowym ©Endress+Hauser

Jak możemy pomóc

Współpracuj z ekspertami Endress+Hauser z branży górniczej, mineralnej i metalowej na całym świecie w celu wdrożenia inteligentnych systemów, które umożliwią monitorowanie zapasów, konsolidację, planowanie i optymalizację w Twojej firmie. Dzięki przeglądom stanów magazynowych, pulpitom menedżerskim i integracji z systemami nadrzędnymi umożliwiamy bezpieczną, dokładną i aktualną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, co może prowadzić do znacznych oszczędności w zakresie wydatków kapitałowych i operacyjnych.

  • Zarówno w przypadku modernizacji instalacji, jak i nowych projektów, skonsultuj się z naszymi ekspertami w celu określenia optymalnego rozwiązania dla Twoich wymagań technicznych i handlowych.

  • Polegaj na wsparciu Endress+Hauser, aby optymalizować dostawy i zarządzanie ryzykiem korzystając z usług obejmujących zarządzanie projektem, szczegółowy engineering, produkcję, testowanie, dokumentację, certyfikację, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

  • Wykorzystaj nasze gotowe rozwiązania do zarządzania zapasami oraz szereg zintegrowanych interfejsów analogowych, cyfrowych i połączeń IIoT w celu szybkiego wdrożenia projektu.

  • Zwiększenie produktywności dzięki całodobowej dostępności informacji o stanach magazynowych. Nasze możliwości integracyjne i rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami umożliwią efektywną współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

  • Utrzymuj efektywne, wydajne działania dzięki naszym usługom szkoleniowym i serwisowym.
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
  • Co oferujemy

    Endress+Hauser jest idealnym partnerem w dążeniu do doskonałości operacyjnej w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym, oferując wszystkie niezbędne rozwiązania pozwalające na najnowocześniejsze monitorowanie zapasów. Uwolnimy potencjał...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Urządzenia do pomiaru poziomu (w tym czujniki IIoT takie, jak MicropilotFWR30) oraz innych parametrów

    • Bramki obiektowe (Fieldgate FXA42) i skrzynki przyłączeniowe

    • Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne

    • ...

  • Usługi

    • Doradztwo w zakresie wdrażania i definiowania produktów

    • Projekt wykonawczy

    • Dobór urządzeń i inżynieria oprogramowania

    • Zamówienia, testy i certyfikacja

    • Inspekcja i test odbioru fabrycznego (FAT)

    • Instalacja, uruchomienie i testy odbiorowe w miejscu instalacji...

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży