Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pulpit operatorski Netilion Network Insights na tle zbiornika wody

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową

Maksymalna przejrzystość zapewnia efektywne monitorowanie procesów produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków

Zarządzanie siecią wodociągową to trudne wyzwanie. Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej i technologicznej często wymaga czasochłonnej konserwacji wielu obiektów infrastruktury, które mogą znajdować się w oddalonych lub trudno dostępnych miejscach. Ścieki przemysłowe, bytowe czy gospodarcze są często silnie zanieczyszczone i aby spełnić przepisy dotyczące ochrony środowiska, muszą być poddawane różnym procesom oczyszczania. Endress+Hauser oferuje inteligentne rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej, które pozwala na pełną wizualizację przepływów wody.

  • Pierwsze oparte na chmurze cyfrowe rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej

    z możliwością weryfikacji aparatury

    Nasze rozwiązanie Netilion Water Network Insights umożliwia prostą i zdalną weryfikację urządzeń podczas pracy dzięki Heartbeat Technology. Zintegrowana funkcja Heartbeat Verification jest identyfikowalną metodą weryfikacji zgodną z ISO 9001 i może być uruchamiana bezpośrednio w ramach rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych przepływomierzy – zawsze i wszędzie. Ta zautomatyzowana, oparta na chmurze weryfikacja przyrządów umożliwia bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu.

Oczyszczalnia ścieków, rzeka i miasto oraz ikony ich cyfrowych reprezentacji ©Endress+Hauser

Monitorowanie sieci wodociągowej to spore wyzwanie. Netilion Network Insights to nasze internetowe, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania siecią, zapewniające pełną przejrzystość przepływów wody.

Zdjęcie pulpitu aplikacji Netilion Network Insights i odkrytego wodociągu ©Endress+Hauser

Czy borykasz się z problemami z konserwacją przyrządów pomiarowych w odległych lokalizacjach? Netilion Network Insights pomoże Ci monitorować wszystkie te urządzenia i przepływy wody bez potrzeby fizycznej obecności na obiekcie.

Ilustracja sposobu integracji z systemami automatyki z wykorzystaniem Netilion Network Insights ©Endress+Hauser

Wszystko od jednego dostawcy – od aparatury obiektowej po rozwiązanie chmurowe. Gromadzenie, przesyłanie i analiza danych pomiarowych bez żadnego problemu dzięki Netilion Network Insights.

Ilustracja procesu uzdatniania wody pitnej i procesowej ©Endress+Hauser

Wiarygodny monitoring ilości i jakości wody pitnej i procesowej bez potrzeby fizycznej obecności na obiekcie.

Ilustracja procesu oczyszczania ścieków ©Endress+Hauser

Spełnienie przepisów ochrony środowiska poprzez niezawodny monitoring ilości i ładunku ścieków komunalnych i przemysłowych.

Obejrzyj ten film aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować i zautomatyzować u siebie sieć wody pitnej i przemysłowej.

Obejrzyj ten film aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować i zautomatyzować u siebie sieć kanalizacji ściekowej.

W czym możemy Ci pomóc?

Jakość wody pitnej, ilość ścieków zrzucanych po oczyszczeniu - nasze nowatorskie, internetowe rozwiązanie Netilion Network Insights umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI przez cały czas – zarówno na obiekcie, jak i w sterowni. Pełna wizualizacja wszystkich przepływów wody gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodociągowej i pomaga optymalizować wszystkie procesy, w których czujniki gromadzą cenne dane.

  • Zwiększenie efektywności pracy dzięki zdalnemu odczytowi danych, eliminacji pomiarów ręcznych i pobierania próbek na obiekcie. Korzystaj z raportów automatycznych, które są w mniejszym stopniu obarczone błędami.

  • Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów dzięki niższemu zużyciu energii, wiarygodnemu wykrywaniu przecieków w sieci wodociągowej i optymalizacji czasu pompowania.

  • Optymalizacja dostępności wody poprzez prognozowanie jej zużycia dzięki kompleksowej analizie trendów i opierając się na aktualnych danych pogodowych (m.in. spływ wody, zapotrzebowanie na wodę, dostępność itd.).

  • Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ładunków substancji zanieczyszczających i rzetelne rozliczanie kosztów poprzez stały monitoring ilości i jakości odbieranych ścieków, pozwalający na wczesne wykrywanie odchyleń.

  • Weryfikacja przepływomierzy dzięki Heartbeat Technology za pomocą rozwiązania w chmurze i oszczędność czasu dzięki raportom z weryfikacji umożliwiającym zdalną weryfikację urządzeń.
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
Zdjęcie zbiornika wodnego Marbach (Niemcy)

Nasi specjaliści ds. wody mogą teraz spędzać więcej czasu na swoich podstawowych zadaniach, a mniej na wycieczkach po zakładzie. Jest to kluczowe, ponieważ tych specjalistów brakuje obecnie na rynku pracy.

Christian Kehrer, Burmistrz Oberzentu
Niemcy
  • Co oferujemy

    Netilion Water Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach,...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Wysokiej jakości aparatura do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, parametrów analitycznych i rejestracji danych

    • Bezpieczna łączność: przewodowa lub bezprzewodowa, w oparciu o szyfrowaną komunikację zabezpieczoną przed dostępem osób...

  • Usługi

    • Zarządzanie projektem i usługi inżynierskie

    • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze

    • Oddanie do eksploatacji i rozruch inwestycji

    • Szkolenie klienta

    • Usługi wzorcowania

    • Usługi konserwacji

Do pobrania

    Netilion Network Insights

    Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży