Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
System monitoringu jakości wody (WQMS) zapewniający zgodność z przepisami i standardami jakościowymi

Systemy monitorowania jakości wody pitnej

Zachowaj limity określone w przepisach korzystając z naszych inteligentnych systemów do monitorowania jakości wody (WQMS)

Produkcja i dystrybucja wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwarza wyjątkowe wyzwania. Szereg parametrów musi być stale, często i dokładnie monitorowanych, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy jakościowe. Instalacja i konfiguracja niezbędnego sprzętu może być skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. Dysponując najnowocześniejszymi technologiami pomiaru, rozwiązaniami pod klucz oraz specjalistycznym doradztwem, Endress+Hauser oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające efektywną i wiarygodną analizę wody pitnej.

  • Zmniejsz zużycie wody aż o 80% dzięki naszym najnowszym rozwiązaniom

    Dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika i szybkie w instalacji nasze rozwiązania do monitorowania obejmują najlepszą w swej klasie aparaturę pomiarową, technologię Memosens i platformę Liquiline umożliwiającą efektywne ekonomicznie pomiary we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Ich zabudowa wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej oraz niewielkiego zużycia wody. Odporność na wpływ wilgoci, możliwość wymiany czujnika na inny, wzorcowany fabrycznie oraz obsługa wielu protokołów komunikacyjnych upraszcza planowanie, integrację, uruchomienie i konserwację punktu pomiarowego.

Monitoring jakości wody pitnej w stacjach uzdatniania wody ©Endress+Hauser

Monitoring jakości wody pitnej w stacjach uzdatniania wody.

Kompaktowy panel analityczny do oczyszczalni ścieków ©Endress+Hauser

Kompaktowe panele analityczne umożliwiają wykonywanie wszelkich pomiarów niezbędnych do kontrolowania procesu produkcji wody pitnej - w tym przypadku mętności i skuteczności dezynfekcji

Rozwiązanie do analizy wieloparametrowej do monitorowania jakości wody pitnej w Twojej sieci wodociągowej ©Endress+Hauser

Rozwiązanie do analizy wieloparametrowej ze spektrometrem, czujnikami mętności, pH, tlenu i przewodności do kontroli jakości wody pitnej w Twojej sieci wodociągowej.

Monitoring jakości wody dla zapewnienia najwyższej jakości wody pitnej dla celów komunalnych i dla przemysłu ©Endress+Hauser

Systemy monitorowania jakości wody (WQMS) dla zapewnienia najwyższej jakości wody pitnej dla miast, celów bytowych i dla przemysłu.

W czym możemy pomóc?

Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży wodno-ściekowej, aby dostarczać rozwiązania, które nie tylko zapewniają wiarygodność i łatwość pomiarów jakości wody pitnej, ale także pozwalają spełniać a nawet przekraczać coraz bardziej rygorystyczne wymagania branży.

  • Nasze rozwiązania pod klucz przyspieszają i zapewniają ekonomiczną efektywność na etapie projektowania i planowania, a obsługa wielu analogowych i cyfrowych protokołów komunikacyjnych oraz systemów IIoT upraszcza integrację z systemami automatyki.

  • Prosty montaż i uruchomienie punktów pomiarowych: wystarcza jedynie montaż do ściany, podłączenie zasilania, dopływu wody i punkt jest gotowy do pracy.

  • Panele analityczne dostosowane do potrzeb klienta posiadają oznakowanie CE, co zapewnia zgodność z przepisami lokalnymi.

  • Dzięki naszej unikalnej technologii Memosens, użytkownik jest powiadamiany, gdy konieczne jest wzorcowanie lub konserwacja, co pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej zamiast sztywnego jej planowania, co obniża koszty konserwacji. Wzorcowanie czujników może być łatwo wykonywane w warunkach laboratoryjnych.

  • Skorzystaj ze stałego wsparcia naszych ekspertów przez cały cykl życia zasobu, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.
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
Benoit docenia niezawodność i dokładność paneli analitycznych Endress+Hauser

Panele analityczne Endress+Hauser zapewniają dokładne i niezawodne pomiary. Są łatwe w obsłudze i charakteryzują się czystym i uporządkowanym wyglądem. Mogę je gorąco polecić innym firmom z branży wodno-ściekowej.

Benoit Daval, Menedżer techniczny
Belfort waterworks (Francja)
  • Co oferujemy

    Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do efektywnej, wiarygodnej analizy wody pitnej. Upraszczamy i rozszerzamy możliwości monitorowania parametrów jakościowych wody pitnej, co umożliwi nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Konfigurator online do szybkiego dostosowania panelu do potrzeb użytkownika

    • Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki pomiarowe Liquiline. Pomiar do 8 parametrów jakościowych wody

    • Możliwość wstępnego wzorcowania czujników z Memosens Technology

    • ...

  • Usługi

    • Doradztwo i planowanie

    • Zarządzanie projektem

    • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)

    • Końcowe próby odbiorcze (SAT)

    • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu

    • Identyfikacja usterek i naprawy

    • Wsparcie zdalne w razie potrzeby

    • Globalne wsparcie

Do pobrania

    The reliable and compact drinking water monitoring solution

    Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.

    Z miłości do wody wysokiej jakości

    Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.

    • Magazyny firmowe
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Magazyny firmowe

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży