Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rozwiązania do monitorowania komunalnych oczyszczalni ścieków

Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków

Inteligentny monitoring ścieków oczyszczonych zapewnia oszczędność kosztów, lepszą kontrolę procesu i pełną zgodności z przepisami prawa

Proces oczyszczania ścieków komunalnych przeznaczonych do zrzutu, podlega coraz bardziej rygorystycznym przepisom. Wykwalifikowany personel musi ciągle monitorować coraz większą liczbę parametrów w wielu punktach pomiarowych, co w znaczący sposób wpływa na koszty operacyjne. Systemy monitoringu "pod klucz" produkcji Endress+Hauser umożliwiają dostęp online do danych uzyskiwanych z wielu punktów pomiarowych na jednym panelu analitycznym, co zapewnia niezawodność monitoringu i zgodność z limitami przewidzianymi prawem, przy jednoczesnych oszczędnościach kosztów i lepszej kontroli procesu.

  • Monitorowanie wszystkich parametrów za pomocą jednego panelu analitycznego

    Dopasowana do potrzeb klienta szeroka gama paneli do pomiarów analitycznych umożliwia wygodny i przejrzysty pomiar wszystkich wymaganych parametrów ścieków. To nie tylko oszczędność czasu. Prosta i przejrzysta konstrukcja panelu nie wymaga specjalistycznej wiedzy do jego obsługi. Rury z PCV-U o dużej średnicy zapewniają niezawodną pracę, przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Platforma Liquiline i technologia Memosens zapewniają zdalny dostęp i możliwość odczytu danych o statusie systemu. Oferta Endress+Hauser pozwoli obniżyć koszty monitorowania, zachować zgodność z przepisami i poprawić skuteczność kontroli procesu.

Inteligentny system monitoringu ścieków oczyszczonych dla komunalnych oczyszczalni ścieków w celu lepszej kontroli procesu ©Endress+Hauser

Spełnij wszystkie przepisy prawne i popraw kontrolę procesu dzięki systemom monitorowania wody produkcji Endress+Hauser..

Panele do pomiaru parametrów analitycznych dla oczyszczalni ścieków ©Endress+Hauser

Panele analityczne do monitoringu jakości wody mierzą wszystkie niezbędne parametry umożliwiające kontrolę i diagnostykę procesu.

Proces oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków ©Endress+Hauser

Proces oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków

W czym możemy pomóc?

Długoletnie doświadczenie w zakresie monitorowania jakości ścieków komunalnych, eksperci w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminowa dostępność produktów i usług, umożliwia nam dostarczanie i uruchamianie kompleksowych systemów monitorowania ścieków w dowolnym miejscu na świecie. Nasze rozwiązania nie tylko ułatwiają i obniżają koszty monitorowania jakości ścieków, ale także umożliwiają spełnianie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych w tej branży.

  • Skrócenie fazy planowania i prac inżynierskich dzięki rozwiązaniom pod klucz i pełnej integracji z istniejącymi sieciami komunikacji obiektowej. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)

  • Armatury do montażu naściennego i łatwe w podłączeniu sondy pomiarowe są równie łatwe w obsłudze i konserwacji. Wartości mierzone, ich status oraz stan funkcjonalny wszystkich przyrządów pomiarowych można obserwować centralnie ze sterowni lub za pomocą aplikacji mobilnej

  • Nasza najnowocześniejsza platforma Liquiline i technologia Memosens oraz Heartbeat Technology umożliwiają prowadzenie dokumentacji punktu pomiarowego, zapewnienie spójności pomiarowej, kompleksową diagnostykę, celem zachowania zgodności z limitami dopuszczalnymi prawem. Możliwe jest również ręczne pobieranie próbek.

  • Nasze panele analityczne posiadają znak CE, są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznaczone do stosowania w obszarach niezagrożonych wybuchem.

  • Możliwość wsparcia na miejscu przez naszych ekspertów przez cały cykl życia aparatury, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT. Nasze rozwiązania można rozbudowywać odpowiednio do potrzeb.

  • Co oferujemy

    Uproszczenie i optymalizacja systemów monitorowania jakości ścieków komunalnych z wykorzystaniem naszych rozwiązań pod klucz do pomiarów analitycznych, zapewniających wygodny odczyt wielu parametrów w jednym miejscu. Zachowanie zgodności z limitami...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Wieloparametrowy przetwornik pomiarowy Liquiline umożliwiający pomiar do 8 parametrów jakościowych wody

    • Wzorcowane fabrycznie czujniki pomiarowe z technologią Memosens (na życzenie obsługa czujników innych producentów)

    • Możliwość pomiaru takich parametrów...

  • Usługi

    • Doradztwo i planowanie

    • Zarządzanie projektem

    • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)

    • Końcowe próby odbiorcze (SAT)

    • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu

    • Identyfikacja usterek i naprawy

    • Wsparcie zdalne w razie potrzeby

    • Globalne wsparcie
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
Do pobrania

    Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa

    Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.

    • Magazyny firmowe
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Magazyny firmowe

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży