Rozwiązania dla procesów rafinacji olejów jadalnych
Nowoczesne techniki pomiarowe zapewniają wysoką wydajność produkcji oraz wysoką dyspozycyjność instalacji
Niskie marże, zmienna jakości surowca i zmieniające się nawyki konsumentów stanowią coraz większe wyzwanie dla producentów olejów jadalnych. Zwiększenie wydajności produkcji i obniżka kosztów eksploatacyjnych wymaga nowoczesnych technik pomiarowych. Dzięki ukierunkowanej i konsekwentnej optymalizacji procesów rafinacji, operatorzy zakładu mogą skrócić przestoje i braki, a jednocześnie zwiększyć wartość dodaną swych systemów - bez uszczerbku dla jakości produktu.
209
milionów ton metrycznych
olejów spożywczych wyprodukowano na całym świecie podczas zbiorów w latach 2020/2021. (źródło: www.statista.com ) Odpowiednia technologia pomiaru procesu, efektywne wykorzystanie zasobów oraz niższe koszty i lepsza dostępność systemu.
W czym możemy pomóc?
Firma Endress+Hauser posiada doskonałą znajomość branży oraz aplikacji. Oferujemy szeroki asortyment niezawodnej i solidnej aparatury pomiarowej dla procesów produkcji wysokiej jakości olejów jadalnych. Nasze rozwiązania są pomocne na każdym etapie procesu rafinacji - od odśluzowania, neutralizacji, bielenia, dezodoryzacji aż po suche frakcjonowanie. Poprzez skuteczne doskonalenie procesów pomagamy unikać strat, i optymalizować wydajność systemu produkcyjnego.
Stała jakość produktu na najwyższym poziomie
Usprawnianie procesu w celu zmniejszenia ilości odpadów i strat
Dane procesowe w czasie rzeczywistym, jako podstawa strategii konserwacji
Aplikacje pomiarowe
Aparatura pomiarowa dla procesu rafinacji olejów jadalnych
Proces rafinacji oleju jadalnego polega na usuwaniu niepożądanych składników z oleju surowego. Każdy etap procesu stwarza wyzwania i wymaga specyficznych działań oraz aparatury pomiarowej. Główne etapy procesu rafinacji:
Odśluzowanie: Usuwanie fosfatydów z oleju roślinnego
Neutralizacja: Usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych z olejów surowych za pomocą ługu sodowego lub mleka wapiennego
Bielenie: Usuwanie zanieczyszczeń i pigmentów barwiących
Dezodoryzacja: Usuwanie substancji wpływających negatywnie na zapach, smak i barwę
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser posiada gruntowną znajomość branży i wiedzę pozwalającą na oferowanie odpowiedniej aparatury do pomiaru procesów. Dla zapewnienia wysokiej jakości produktu, każdy etap procesu rafinacji wymaga stałego monitorowania jego krytycznych parametrów. Bogaty asortyment aparatury do pomiaru i monitorowania temperatury, ciśnienia, przepływu, barwy i mętności zapewnia jakość produktu.
Odkryj nasze kompletną gamę produktów do pomiaru temperatury, obejmującą termometry kompaktowe, modułowe, osłony termometryczne, wkłady i przetworniki pomiarowe.
Spośród kompleksowej oferty naszych produktów wybierz przepływomierz najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego procesu.
Zastosuj nasze czujniki do pomiaru ciśnienia, wykorzystujące różne technologie pomiaru, doskonale dostosowane do konkretnej aplikacji pomiarowej.
Zaopatrzenie w surowce i zarządzanie stanami magazynowymi
Załadunek, rozładunek i magazynowanie olejów jadalnych wymaga dokładnych danych dotyczących ich ilości i objętości. Proces produkcji zaczyna się od dostawy surowców do produkcji oleju jadalnego lub roślinnego. Po zakończeniu procesu produkcji konieczne jest optymalne zarządzanie magazynowymi oleju jadalnego.
Nasza wiedza ekspercka
Przyrządy radarowe naszej produkcji w sposób ciągły i precyzyjny kontrolują poziom napełnienia zbiorników magazynowych i silosów niezależnie od tego, czy surowiec jest dostarczany w stanie sypkim czy ciekłym.
Zastosuj sondę poziomu Micropilot FMR67 wykorzystującą częstotliwość 80GHz, zapewniającą najwyższą dokładność pomiaru poziomu materiałów sypkich.
Do pomiaru poziomu cieczy agresywnych chemicznie lub w aplikacjach higienicznych użyj sondy Micropilot FMR62.
Do monitorowania stanów we wszelkiego rodzaju zbiornikach z tworzyw sztucznych lub metalowych użyj naszej połączonej z chmurą sondy radarowej Micropilot FWR30
Bezpieczeństwo procesu we wszystkich zakresach temperatur
Począwszy od fazy tłoczenia aż do uzyskania gotowego oleju jadalnego, dla zapewnienia jakości produktu, olej surowy jest poddawany działaniu rożnych temperatur. Podczas dezodoryzacji temperatura procesu wzrasta aż do 240 °C.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment przyrządów do pomiaru temperatury, od prostych termometrów kompaktowych po modułowe przetworniki temperatury, spełniające wymagania wszystkich procesów.
Spośród kompleksowej oferty naszych produktów wybierz przyrząd do pomiaru temperatury najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego procesu. W większości aplikacji wymagających zapewnienia najwyższej jakości produktu, zalecamy termometr iTHERM Moduline TM131 naszej produkcji.
Bezpieczna kontrola ciśnienia i podciśnienia w zbiornikach
Czujniki z ceramiczną celą pomiarową to sprawdzone rozwiązanie, umożliwiające utrzymanie odpowiedniego podciśnienia w zbiorniku podczas procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz przetwornik ciśnienia Cerabar zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki trwałej, odpornej na podciśnienie membranie ceramicznej z funkcją detekcji uszkodzenia membrany. Funkcja szybkiej konfiguracji przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego, ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów.
Pomiar przepływu i objętości w wymagających aplikacjach
Przepływomierze służą do niezawodnej kontroli przepływu oleju surowego w poszczególnych fazach procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki temu można szybko wykrywać straty, zapobiegać im, oraz utrzymać wydajność na niezmiennie wysokim poziomie. Ponadto, proces dozowania surowców, substancji pomocniczych i dodatków jest precyzyjnie kontrolowany za pomocą bardzo dokładnych przepływomierzy Coriolisa, co zapewnia wysoką jakości produktu.
Jednoczesny pomiar strumienia masy, gęstości, temperatury i lepkości produktu za pomocą przepływomierzy Coriolisa.
Odkryj Proline Promass F 300, przepływomierz Coriolisa o najwyższej dokładności pomiaru i trwałości, z ultrakompaktowym przetwornikiem.
Unikniesz przerw w procesie dzięki ciągłej diagnostyce i weryfikację poprawności działania dzięki Heartbeat Technology. Jest to rozwiązanie, zapewniające ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji przez cały cykl życia.
Konserwacja zapewnia bezpieczeństwo i wydajność procesów
Regularna konserwacja jest kluczowa dla zapewniania, aby cała aparatura pomiarowa niezbędna w trakcie produkcji funkcjonowała ze stuprocentową wydajnością przez cały czas.
Dowiedz się więcej o sposobach optymalizacji poszczególnych etapów procesu rafinacji olejów jadalnych – od odśluzowania, neutralizacji, przemywania, bielenia, dezodoryzację aż po suche frakcjonowanie.
Korzyści
Producenci olejów jadalnych codziennie stają w obliczu presji, aby oszczędzać zasoby i skracać przestoje, a jednocześnie maksymalnie zwiększać wydajność produkcji. Właśnie dlatego potrzebują niezawodnego partnera. Nasz doświadczony zespół specjalistów branżowych może pomóc Państwu w wyborze odpowiedniej techniki pomiarowej dla wszystkich krytycznych parametrów procesu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktu.
100%
Pełna niezawodność pomiaru dzięki kalibracji przeprowadzonej przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu Endress+Hauser
JEDEN
Wiarygodny partner z doświadczeniem i znajomością aplikacji, branży i procesów produkcji olejów jadalnych
24/7
Pełna dyspozycyjność systemu: brak zakłóceń i przestojów
Firma C. Thywissen GmbH, Niemcy, przetwarza dziennie 2.000 ton nasion roślin. Solidne przyrządy Endress+Hauser rzetelnie wykonują swoje zadania pomiarowe w całym procesie produkcyjnym.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Dostępność
Standaryzacja oprzyrządowania
Redukcja kosztów uruchomienia i magazynowania dzięki standaryzacji przyrządów pomiarowych w Twoich projektach
Optymalizacja procesów Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym
Zoptymalizuj procesy Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym, dzięki innowacyjnej technologii czujników analitycznych, przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury.
W przemyśle spożywczym i produkcji napojów woda jest wykorzystywana głównie jako surowiec do czyszczenia i produkcji. Potencjał optymalizacji leży w profilaktyce, monitorowaniu i oczyszczaniu ścieków.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Przemysł chemiczny: konkurencyjność i bezpieczeństwo
Przemysł chemiczny: konkurencyjność i bezpieczeństwo
Zdobądź dodatkowe umiejętności projektowe oraz wiedzę, której potrzebujesz, aby podnieść bezpieczeństwo i wydajność swojego zakładu
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .