Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Inteligentne wsparcie dla urządzeń obiektowych

Smart Support w promocyjnych cenach

Zamów usługę i skorzystaj z rabatu -20% lub -25%

Smart Support, inteligentne wsparcie dla urządzeń Endress+Hauser zapewnia szybkie, zdalne wskazówki dotyczące czynności serwisowych, co pozwala na zwiększenie wiedzy fachowej, skrócenie czasu oraz kosztów diagnostyki i konserwacji, usuwania usterek, a także poprawę dostępności procesu. Teraz możesz skorzystać z usług Smart Support w promocyjnej cenie. Zamów usługę w terminie 01.08 - 30.10.2022 a otrzymasz rabat w wysokości 20% na Smart Support Plus lub 25% na Smart Support Premium.
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
Regulamin promocji >>>

Korzyści

  • Ograniczenie przestojów instalacji produkcyjnych i szybkie przywracanie sprawności operacyjnej.

  • Zmniejszenie wysiłków personelu zajmującego się konserwacją dzięki zdalnemu wsparciu technicznemu.

  • Oszczędność czasu i kosztów nieplanowanych wizyt serwisowych na instalacji.

  • Niższy ślad węglowy przy ciągłym ograniczaniu usług obiektowych.

  • Poszerzenie wiedzy i kompetencji personelu na temat oprzyrządowania i zastosowań dzięki naszej bazie wiedzy technicznej.

Nasza oferta

Usługa Smart Support jest dostępna w różnych planach pomocy technicznej, których celem jest utrzymanie optymalnej wydajności pracy urządzeń. Użytkownik może tworzyć, aktualizować i zarządzać przypadkami pomocy technicznej oraz śledzić zdarzenia serwisowe w trybie online. Aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb klienta, dostępne są indywidualne umowy zapewniające odpowiedni poziom usług, z gwarantowaną dostępnością, czasem reakcji i opcjami zdalnej łączności.

Co zyskujesz?

  • Uzyskaj natychmiastowe informacje o środkach zaradczych z naszej obszernej bazy wiedzy na temat urządzeń i aplikacji Endress+Hauser.

  • Wykorzystaj w pełni wsparcie ekspertów poprzez transmisję wideo na żywo lub zdalne udostępnianie ekranu.

  • Śledź wydajność wsparcia technicznego i korzystaj z gwarantowanej dostępności i priorytetowego wywołania zwrotnego.

Inteligentne wsparcie dla urządzeń obiektowych ©Endress+Hauser