Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usuwanie azotu ze ścieków dzięki Liquiline Control 

Zadbaj o bezpieczeństwo spełniania limitów dla azotu ogólnego i amonowego, optymalizując napowietrzanie w etapie biologicznego oczyszczania ścieków 

Zarządzanie wartościami granicznymi i parametrami regulacji z poziomu sterowni lub w terenie

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Liquiline Control o rozwiązanie do automatyzacji oparte na sterowniku PLC, które zapewnia niezawodne usuwanie azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych oraz oszczędności wynikające z optymalizacji dopływu powietrza do komory napowietrzania. System ma budowę modułową, skalowalną i rozproszoną, co istotne, jest dostępny w różnych konfiguracjach obudowy. Taka elastyczność umożliwia szybką i łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania procesami, jak również integrację z istniejącym oprzyrządowaniem. 

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Gospodarka wodno-ściekowa

Sprzęt i oprogramowanie:

  • W oparciu o programowalny sterownik PLC 
  • Dostępne wykonania do montażu w istniejących szafach lub jako oddzielna szafa pod klucz  
  • Łatwa integracja z istniejącymi rozproszonymi systemami sterowania (DCS) poprzez cyfrową komunikację 
  • Dostępne również jako kompletne rozwiązanie, obejmujące oprogramowanie sterujące, niezbędną aparaturę pomiarową (np. czujnik jonoselektywny, analizator azotu amonowego i czujnik tlenu) oraz szeroki zakres usług 
  • Weryfikacja wartości pomiarowych i sygnałów z czujników 
  • Strategie kontroli predykcyjnej w celu łagodzenia nagłych wzrostów obciążenia azotem
  • Bezpieczny i wygodny zdalny dostęp przez serwer WWW 
  • Obsługa poprzez dołączony wyświetlacz dotykowy, smartfon/tablet lub ze sterowni 
  • W każdej chwili możliwe jest dodanie kolejnych modułów oprogramowania 

Usługi:

  • Doradztwo 
  • Zarządzanie projektem 
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT) 
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT) 
  • Uzyskanie certyfikatu CE      
  • Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser 
  • Szkolenia obiektowe 
  • Zdalna obsługa techniczna 
  • Optymalizacja podczas pracy 
  • Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy

Do 30% oszczędności energii w procesie napowietrzania

Dmuchawy w oczyszczalni ścieków zużywają ogromne ilości energii elektrycznej – odpowiadają nawet za 70% całkowitego zapotrzebowania energetycznego obiektu. Zoptymalizuj proces usuwania azotu, korzystając z systemu Liquiline Control i wykorzystaj znaczny potencjał oszczędności. System automatyzacji steruje procesem usuwania azotu amonowego i azotanowego w oparciu o ładunek zanieczyszczeń w dopływie oraz Twoje indywidualne limity dla azotu amonowego i ogólnego. Rezultatem jest niezawodna i energooszczędna denitryfikacja ścieków.

Liquiline Control dynamicznie steruje dopływem powietrza do komory napowietrzania, dostosowując go do zmiennych ładunków zanieczyszczeń na dopływie. Reguluje ono optymalną ilość powietrza na podstawie bieżących stężeń tlenu, azotu amonowego i azotanowego oraz natężenia przepływu ścieków. W ten sposób zapewniasz niezawodne dotrzymanie wartości granicznych dla azotu ogólnego i amonowego, jednocześnie oszczędzając energię i redukując koszty procesu osadu czynnego.

Zawsze bądź po bezpiecznej stronie dzięki strategiom sterowania predykcyjnego

Z łatwością dotrzymuj określonych limitów dla azotu ogólnego i amonowego na odpływie z Twojej oczyszczalni ścieków, nawet przy dynamicznie zmieniającym się dopływie i ładunku zanieczyszczeń.

Zoptymalizuj swój system napowietrzania

do reaktora biologicznego, a tym samym obniż zużycie energii, korzystając z naszego zautomatyzowanego systemu

Pełna kontrola

Steruj jednocześnie nawet trzema niezależnymi strefami w reaktorze biologicznym

Zachowaj elastyczność

na potrzeby przyszłych modyfikacji i w dowolnym momencie przełączaj się z napowietrzania przerywanego na ciągłe

Stała i pełna kontrola nad procesem

Wszystkie kluczowe parametry procesu, w tym wartości graniczne i parametry sterowania, możesz regulować kiedy tylko chcesz.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon Pobierz
document icon
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
download icon Pobierz
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon Pobierz

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania