Monitorowanie temperatury w zbiornikach i silosach w przemyśle spożywczym
Nasze modułowe i skalowalne rozwiązanie do monitorowania temperatury, przeznaczone dla szerokiej gamy zastosowań – od pojedynczych silosów po instalacje wieloobiektowe.
obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Oferta Endress+Hauser w zakresie bezpiecznego i niezawodnego monitorowania temperatury ma na celu usprawnienie procesów przechowywania materiałów sypkich. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą Ci w spełnieniu Twoich wymagań aplikacyjnych, aby podnieść jakość Twojego produktu i zwiększyć bezpieczeństwo.
Przegląd rozwiązań:
Dostępnych dla:
Przemysł spożywczy
Sprzęt i oprogramowanie:
TMS31 - Zestaw MultiSens do profilowania temperatury
RSG45 (wersja na szynę DIN) – Przetwarzanie sygnałów i danych
RSG45 - Lokalna wizualizacja (opcjonalna)
FXA42 - Fieldgate połączenie ze zdalną wizualizacją dla wielu silosów i lokalizacji
SGC 500 – Łączność za pośrednictwem urządzeń brzegowych
Pomiar poziomu i wilgotności materiałów sypkich (opcjonalny)
Serwer www – Zintegrowany z modułem RSG45, do zdalnej wizualizacji
SupplyCare - Zdalna wizualizacja (w wersji instalowanej lokalnie lub hostowanej)
Usługi:
Doradztwo w zakresie aplikacji
Zarządzanie projektem
Usługi inżynierskie i projektowe
Dokumentacja
Fabryczne i końcowe próby odbiorowe
Montaże i uruchomienia
Usługi testowania i certyfikacji
Usługi serwisowe w całym cyklu życia aparatury (np. umowa serwisowa, usługi aktualizacji oprogramowania)
Centralne gromadzenie danych o temperaturze ze wszystkich Twoich silosów
– od jednego do wielu obiektów.
Nasze rozwiązanie konsoliduje w jednym miejscu dane o temperaturze z różnych silosów i lokalizacji, zapewniając graficzny przegląd sytuacji. Dostęp do danych procesowych w czasie rzeczywistym jest oferowany zarówno lokalnie, jak i zdalnie, łącznie z integracją z chmurą. W połączeniu z naszą globalną ofertą serwisową, rozwiązanie to stanowi idealne uzupełnienie, które zapewnia jakość Twojego produktu i bezpieczeństwo zakładu w każdym momencie.
Oferta Endress+Hauser w zakresie bezpiecznego i niezawodnego monitorowania temperatury obejmuje modułowe komponenty, które pozwalają sprostać różnorodnym wymaganiom dotyczącym przechowywania materiałów sypkich i ziarna w silosach.
Maksymalna wszechstronność
w profilowaniu temperatury w silosach i innych zastosowaniach magazynowych
Certyfikaty i dopuszczenia Ex dla komponentów krytycznych
ATEX, UL, FM, CSA, NEPSI oraz dopuszczenie ATEX/IECEx dla kompletnego zestawu pomiarowego
Ciągły monitoring
osiągany dzięki zastosowaniu wielu indywidualnych punktów pomiarowych
Urządzenia charakteryzujące się wysokim poziomem niezawodności i trwałości
Dostarczanie specjalnie opracowanych, wiarygodnych i trwałych urządzeń do monitorowania temperatury
Graficzny przegląd wszystkich lokalizacji
Twoich silosów, z uwzględnieniem stanów magazynowych i danych o jakości produktu
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Sprawdź nasze rozwiązania SWAS dla elektrowni i kotłów, obejmujące pełną technologię do monitorowania jakości wody.
Monitorowanie stanów magazynowych cieczy
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .