obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Analizatory i sondy Ramana Endress+Hauser zapewniają szybkie i wiarygodne pomiary składu LNG i zawartości energii podczas załadunku cysterny. Nasza technologia Ramana jest pozbawiona ruchomych części i nie wymaga stosowania grzanych linii impulsowych ani materiałów eksploatacyjnych (takich jak gazy kalibracyjne i nośne). Endress+Hauser posiada wieloletnie doświadczenie w automatyzacji procesów, które wykorzystujemy oferując klientom instalacje pod klucz i kompleksowe rozwiązania usprawniające ich procesy.
Solution overview:
Available for:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Hardware & Software:
Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus TCP/IP lub RS485
Sonda Raman Rxn-41
Kabel światłowodowy o długości do 500 m
Zestaw walidacyjny
Services:
Doradztwo techniczne i nadzór nad montażem
Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
Testy FAT i SAT
Uruchomienie
Usługi weryfikacji wydajności systemu
Szkolenie
Natychmiastowe pomiary w trakcie załadunku cystern LNG
bez konieczności czekania i konserwacji
Nasze analizatory Ramana są gotowe do pracy w momencie rozpoczęcia przepływu podczas załadunku cystern LNG. Technologia ta, idealna dla wszystkich wielkości ładunków, jest odporna na zmiany procesowe i przerwy w przepływie. Zapewnia bezpieczne, precyzyjne i dokładne pomiary składu LNG, Btu i liczby Wobbego bez opóźnień związanych z chłodzeniem i konserwacją systemów GC z układami przygotowania próbek. Dzięki niewielkim rozmiarom i łatwej instalacji nasze analizatory zmniejszają koszty operacyjne, ponieważ nie wymagają stosowania materiałów eksploatacyjnych, kondycjonowania próbek, modułów odparowania ani linii grzanych.
Zwiększ szybkość i jakość transakcji załadunku cystern LNG dzięki dokładnym, "natychmiastowym" pomiarom składu LNG, które nie wymagają czasu na schłodzenie i opóźnień w konserwacji.
Uzyskanie szybszej reakcji pomiarowej w momencie rozpoczęcia przepływu LNG
Zastosowanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG
Dokładne pomiary składu w czasie rzeczywistym, odporne na zmiany przepływu LNG
Brak konieczności układu przygotowania próbki przez zastosowanie kriogenicznych sond pomiarowych in situ
Szybkie wykrywanie zmian składu LNG, aby uniknąć problemów z jakością
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Światowej klasy opomiarowanie zbiorników LNG z płynnymi gazami
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .