Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Magazynowanie i dystrybucja ropy oraz gazu ziemnego - bezpiecznie i wydajnie

Maksymalizacja wydajności i minimalizacja ryzyka dzięki niezawodnym pomiarom, monitorowaniu i automatyzacji

Przechowywanie i dystrybucja w sektorze ropy naftowej i gazu

Magazynowanie i dystrybucja w przemyśle naftowym i gazowym, to obszar o wysokim poziomie konkurencji. IntIntensywna rywalizacja rynkowa kładzie niespotykany wcześniej nacisk na wydajność zakładów. Pojemność zbiorników musi być zoptymalizowana, zapasy ściśle kontrolowane, a procesy zoptymalizowane pod kątem załadunku i transferu. Z takimi wymaganiami wiążą się zwiększone zagrożenia dla operatorów i środowiska naturalnego, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji ma również zasadnicze znaczenie. Portfolio produktów i rozwiązań Endress+Hauser umożliwia proste i bezpieczne prowadzenie działalności z optymalną wydajnością.

Najważniejsze fakty

75%

światowej floty zbiornikowców należy do niezależnych właścicieli. W sieci tranzytu i magazynowania gazu ziemnego niemal cały przesył odbywa się za pośrednictwem rurociągów pośredniczących należących do co najmniej 70–80 firm. Rurociągi te doprowadzają gaz do kilkuset podziemnych obiektów magazynowych. W rezultacie systemy magazynowania i transportu tworzą skomplikowany labirynt, który wymaga rygorystycznych inspekcji, stosowania się do norm oraz obowiązujących przepisów.

Terminal przeładunkowy o wysokiej dokładności pomiaru rozliczeniowego za pomocą Promass83F ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzyjne, bezpieczne pomiary rozliczeniowe

Procesy załadunku i rozładunku mogą prowadzić do sporów dotyczących zarówno ilości, jak i jakości.. Takich sytuacji można uniknąć dzięki większej precyzji i przejrzystości oferowanej przez certyfikowane rozwiązania przeznaczone do pomiarów rozliczeniowych.

Nasza wiedza ekspercka

Zarówno bardzo dokładne jak i niezawodne przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser mogą mierzyć jednocześnie wiele parametrów przy minimalnych wymaganiach związanych z konserwacją i ponowną kalibracją. Zdolność przesyłowa może zostać zwiększona przy zagwarantowanej przejrzystości, dokładności i bezpieczeństwie procesu.

  • Możliwość zwiększenia objętości przeładunkowej dzięki większym średnicom przepływomierzy
  • Większe bezpieczeństwo załadunku dzięki wyższej tolerancji zawartości powietrza/gazu w porównaniu z miernikami mechanicznymi
  • Wyższa wydajność i sprawność instalacji
  • Osiągnięcie doskonałości operacyjnej od uruchomienia instalacji oraz w czasie jej długoterminowej eksploatacji, dzięki zarządzaniu utrzymaniem ruchu obiektu
Wiarygodne tankowanie paliwa bunkrowego ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wiarygodne tankowanie paliwa bunkrowego

Błędy w przeliczeniu objętości na masę oraz kieszenie powietrzne w paliwie mogą sprawić, że pomiar w czasie tankowania paliwa bunkrowego stanie się kosztownym i niepewnym procesem.

Nasza wiedza ekspercka

Zastąpienie tradycyjnych metod pomiaru ilości paliwa systemami do pomiaru paliwa bunkrowego, opartymi na masowych przepływomierzach Coriolisa Endress+Hauser, zwiększa transparentność pomiarową. W trakcie tankowania, na panelu sterowania możliwe jest jednoczesne monitorowanie wielu parametrów. Ponadto podczas opróżniania zbiornika korygowane są kieszenie powietrzne.

  • Zwiększenie rentowności
  • Poprawa wyników pomiarowych
  • Dbałość o wzajemne zaufanie pomiędzy nabywcami i dostawcami
Zdjęcie farmy zbiorników na ropę naftową w rafinerii. Endress+hauser razem z klientem. ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja zabezpieczeń przed przelaniem zbiorników magazynowych

W pracy z produktami palnymi lub petrochemicznymi, przepełnienie zbiornika może znacznie zwiększyć ryzyko i zagrożenie. Systemy zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu takiego ryzyka.

Nasza wiedza ekspercka

Firmy Endress+Hauser oraz Rockwell Automation opracowały wstępnie skonfigurowany pakiet rozwiązań z niezależną certyfikacją bezpieczeństwa kompletnej pętli oprzyrządowania zabezpieczającego, od pomiarów i sterowania po korekcję elementów. Rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi oraz normami API 2350 i PN-EN 61511.

  • Wzrost niezawodności i zmniejszenie ryzyka operacyjnego
  • Redukcja czasu projektowania i uruchamiania
  • Optymalizacja wydatków na konserwację dzięki Heartbeat Technology - zaawansowanej diagnostyce i weryfikacji przyrządów i/lub usług związanych z badaniem kontrolnym urządzeń
Rozwiązania automatyzacji terminali przeładunkowych opracowane przez Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wszechstronne, efektywne zarządzanie terminalami przeładunkowymi

Ewolucja rynku, intensywna konkurencja, zmiany prawne i społeczne przyczyniają się do rosnącej potrzeby automatyzacji terminali przeładunkowych.

Nasza wiedza ekspercka

Od stanowisk przeładunkowych dla cystern samochodowych, kolejowych, barek i statków po magazyny i terminale - Endress+Hauser oferuje systemy automatyki dla obiektów o dowolnej skali i do wszelkich zastosowań, w tym do zarządzania podsystemami procesowymi i połączeniami z systemami biznesowymi.

  • Redukcja kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji
  • Skidy do pomiarów rozliczeniowych zgodne z normami API oraz dyrektywą MID
  • Większa dokładność pomiaru przepływów masowych i objętościowych

Korzyści

Stale optymalizujemy nasze procesy i wprowadzamy innowacyjne technologie, które pozwalają nam poszerzać granice możliwości rozwiązań pomiarowych i sterujących oraz systemów automatyzacji. Klienci znajdą bezpieczne i wydajne rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.

Najważniejsze fakty

< 5 min

to czas potrzebny do wykonania testów kontrolnych na 16 zbiornikach

Najważniejsze fakty

17+

lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)

Najważniejsze fakty

24/7

to czas dostępności danych gwarantowany przez nasze rozwiązania do monitorowania zapasów

"Wiedza to jedno, ale wszystko kręci się wokół ludzi. Obsługiwanie klientów i wprowadzanie zmian jest tym, co napędza mnie w mojej pracy."

Peter Ammerlaan, Global Account Manager Oil&Gas, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV
Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Od precyzyjnych i wydajnych pomiarów poziomu w silosach i zbiornikach do bardzo dokładnych pomiarów rozliczeniowych i automatyzacji terminali - Endress+Hauser oferuje kompletny zakres technologii i instalacji, które w połączeniu ze skalowalnymi pakietami oprogramowania oferują jednolite koncepcje obsługi i bezpieczeństwa dla zapewnienia wysokiej wydajności, a jednocześnie prostej i bezpiecznej eksploatacji.

  • Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE +
  • Linie produktowe certyfikowane zgodnie z normami dla stref zagrożonych wybuchem, takimi jak: ATEX, FM, TIIS — bezpieczna konstrukcja urządzeń
  • Nowoczesna technologia – IEC 61508 SIL 2 i do SIL 3 dla zastosowań wykorzystujących redundancję homogeniczną

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować